StarTech.com

Accessoireset voor Lenovo Yoga 3 Pro

Verbeter uw Yoga 3 door ondersteuning voor HDMI- of VGA-videoweergave en gigabit Ethernet toe te voegen

Productcode: LENYMCHDVUGK

  • Vergroot de mogelijkheden van uw Yoga Pro 3, met een reeks accessoires waardoor uw Yoga compatibel wordt met elk vast netwerk en de meest gebruikte videoschermen en -projectors
  • Behoud de mobiliteit van uw laptop, met drie lichte en krachtige accessoires die u overal met uw Yoga kunt meenemen
  • Setinhoud: USB 3.0 NIC (USB31000SPTB), Micro HDMI-naar-HDMI-adapter (HDADFM5IN), Micro HDMI-naar-VGA-adapter (MCHD2VGAE2)
Bekijk meer
  • USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Micro HDMI ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
€ 84,99 EUR exc BTW
€ 102,84 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Maak uw Yoga 3 Pro veelzijdiger met de kracht en mobiliteit van deze Yoga 3 Pro accessoireset. Deze bundel is speciaal ontwikkeld om uw Yoga te kunnen aansluiten op vaste netwerken, en voor HDMI®- en VGA-videocompatibiliteit.

Overbrug uw Micro HDMI-poort voor meer compatibiliteit

Met die ultrakleine Micro HDMI-poort krijgt uw krachtige Yoga 3 Pro de mobiliteit en het profiel van een tablet. Het enige probleem is een passend scherm te vinden. Met deze accessoireset kunt u gegarandeerd elk HDMI- of VGA-scherm aansluiten, met behulp van elke meegeleverde A/V-adapter. Nu kunt u echt de veelzijdigheid van uw Yoga maximaliseren omdat u deze op bijna elk scherm, projector of tv kunt aansluiten. Dankzij deze extra compatibiliteit is deze accessoireset perfect op weg naar vergaderruimtes, thuis en telewerkkantoren, tijdens vakbeurzen en in hotels en conferentiecentra. 

Overbrug uw Micro HDMI-poort voor meer compatibiliteit

Verander uw netwerkverbinding in een vaste verbinding

Vele beveiligde kantoren bieden alleen aansluiting op een vast netwerk, waardoor u uw NIC-loze Yoga 3 alleen op het internet kunt aansluiten via een duur 4G LTE mobiel telefoonnetwerk, dat echter geen toegang biedt tot gedeelde netwerkbestanden. De Yoga 3 Pro set bestaat uit een betrouwbare USB 3.0 naar gigabit Ethernet adapter, die ondersteuning van vaste netwerken toevoegt, ideaal voor BYOD hot-desking, of zelfs een meer draagbare dock-oplossing biedt ter verbetering van uw werkstation thuis.

Verander uw netwerkverbinding in een vaste verbinding

Maximale mobiliteit

Uw Yoga 3 Pro is een van meest veelzijdige en draagbare computers ter wereld. Neem geen genoegen met accesoires die een externe voedingsadapter vereisen of een logge behuizing. Elke component van deze set is bedoeld om die mobiliteit te behouden, en is uitgerust met onderdelen die geen externe voeding vereisen, zodat ze gemakkelijk in uw draagtas passen.

Maximale mobiliteit

Elke component van de LENYMCHDVUGK wordt gedekt door zijn eigen StarTech.com garantie, variërend van 2 jaar tot levenslang, met het extra voordeel van gratis levenslange technische ondersteuning.

Toepassingen

Voeg een VGA- of HDMI-connector toe aan uw Yoga zodat u video op bijna elk scherm kunt weergeven

Voeg een RJ45 gigabit-verbinding toe aan uw Yoga zodat u verbinding kunt maken met vaste netwerken

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 55 mm [2.2 in]
Gewicht product 180 g [6.4 oz]
Hoogte product 20 mm [0.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 255 mm [10 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0.2 kg [0.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - USB 3.0-netwerkadapter
1 - Micro HDMI-naar-HDMI-adapter
1 - Micro HDMI-naar-VGA-adapter
1 - CD met stuurprogramma voor USB-netwerkadapter
1 - Instructiehandleiding voor USB-netwerkadapter

Certificaties

Verwante producten

3-in-1 Adapter set voor Surface Pro 4 / Pro 3 en Surface - mDP naar HDMI / VGA - USB 3.0 naar GbE
MSTP3MDPUGBK
3-in-1 Adapter set voor Surface Pro 4 / Pro 3 en Surface - mDP naar HDMI / VGA - USB 3.0 naar GbE

Verbeter uw Microsoft Surface Pro 4, Surface Pro 3 or Surface 3 door HDMI- of VGA-video uitgangen, gigabit Ethernet en een extra USB-poort toe te voegen

€ 84,99 exc BTW
€ 102,84 inc BTW
Microsoft Surface Pro 2 HDMI-, VGA- en gigabit Ethernet-adapterset – MDP naar HDMI/VGA – USB 3.0 naar GbE
MSTP2MDPUGBK
Microsoft Surface Pro 2 HDMI-, VGA- en gigabit Ethernet-adapterset – MDP naar HDMI/VGA – USB 3.0 naar GbE

Verbeter uw Microsoft Surface Pro (ook bekend als Surface Pro 5), Surface Pro 4, Surface Pro 3 of Surface 3 met deze Surface Pro accessoires

€ 96,99 exc BTW
€ 117,36 inc BTW
Macbook Air accessoireset - MDP-naar-VGA / HDMI en USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
MACAMDPGBK
Macbook Air accessoireset - MDP-naar-VGA / HDMI en USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter

Sluit uw Macbook Air® aan op een scherm in een vergaderruimte (HDMI® of VGA) en een vast gigabit Ethernet-netwerk met deze comfortabele adapterbundel

€ 71,99 exc BTW
€ 87,11 inc BTW
Samsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 & serie 3 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW
Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
ACEAS7VGAGEK
Acer Aspire S7 Ultrabook HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Ultrabook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

€ 86,99 exc BTW
€ 105,26 inc BTW
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE
LENX1MDPUGBK
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA- en gigabit Ethernet-adapterset - MDP naar VGA - USB 3.0 naar GbE

Sluit uw Ultrabook™ aan op een VGA-projector of -scherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

€ 73,99 exc BTW
€ 89,53 inc BTW
Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 2.0 naar Ethernet
SAMCHDFEK
Samsung XE303 Chromebook VGA- en Ethernet-adapterset – HDMI naar VGA – USB 2.0 naar Ethernet

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of -desktopscherm en voeg een snelle Ethernet-poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

€ 56,99 exc BTW
€ 68,96 inc BTW
HP Chromebook 14 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel
HPC14VGAUGEK
HP Chromebook 14 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

€ 77,99 exc BTW
€ 94,37 inc BTW

Accessoires