StarTech.com

HP Chromebook 14 HDMI naar VGA en USB 3.0 Gigabit Ethernet-accessoirebundel

Sluit uw Chromebook™ aan op een VGA-projector of desktopscherm en voeg Ethernet + 1 USB 3.0 poort toe, in een gebruiksvriendelijke adapterbundel

Productcode: HPC14VGAUGEK

  • Bevat 1 HDMI-naar-VGA-adapter, 1 USB 3.0 naar Gigabit Ethernet-adapter met USB pass-through poort
  • HDMI-naar-VGA-adapter ondersteunt pc-resoluties tot 1920x1200 en HDTV-resoluties tot 1080p
  • USB 3.0 gigabit NIC ondersteunt Jumbo Frames, 802.1Q VLAN Tagging, Auto MDI/X, Checksum Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) en Large Send Offload
  • Compacte, lichtgewichte adapters voor maximale flexibiliteit
€ 77,99 EUR exc BTW
€ 94,37 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 42 g [1.5 oz]
Hoogte product 1.7 cm [0.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 12.6 cm [5 in]
Type behuizing Kunststof
Verpakkingsinformatie
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 21 cm [8.3 in]
Package Width 14.1 cm [5.6 in]
Verzendgewicht (verpakt) 120 g [4.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI naar VGA Adapter
1 - USB 3.0 gigabit Ethernet-adapter
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p
HD2VGAMICRO
Compacte HDMI naar VGA adapter / converter - Ideaal voor Chromebooks Ultrabooks & Laptops - 1920x1200/1080p

Sluit een HDMI-apparaat/computer aan op een VGA-beeldscherm of projector met deze slanke adapter die bij uitstek geschikt is voor Chromebooks / laptops / ultrabooks

€ 35,99 exc BTW
€ 43,55 inc BTW
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart
USB31000SPTB
USB 3.0 naar gigabit Ethernet-adapter NIC met USB-poort - zwart

Voeg een gigabit Ethernet-poort en een USB 3.0 pass-through-poort toe aan uw laptop via één USB 3.0 poort

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW