StarTech.com

Apple 30-pins Dockconnector-naar-rechtshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Voor het opladen en synchroniseren van uw Apple®-apparaten in de beschermhoes, zelfs op moeilijk bereikbare plekken en in krappe ruimtes

Productcode: USB2ADC1MUR

  • 1x Getrapte Apple® (30-pins) dockconnector
  • 1x haakse USB-connector naar rechts
  • Hoogwaardige connectoren, geschikt voor het herhaaldelijk aansluiten/loskoppelen op/van uw iPhone®, iPod® of iPad®
Bekijk meer
  • Compatibel met alle bestaande Apple® (30-pins) dock-aansluitingen
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 7,99 EUR exc BTW
€ 9,67 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 28 mm [1.1 in]
Draaddikte 22/30 AWG
Gewicht product 0 kg [0.1 lb]
Hoogte product 8.5 mm [0.3 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Wit
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1m Apple® Dock naar Haakse USB Kabel Rechts

Certificaties

Verwante producten

Apple 30-pins Dockconnector-naar-linkshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1MUL
Apple 30-pins Dockconnector-naar-linkshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Voor het opladen en synchroniseren van uw Apple®-apparaten in de beschermhoes, zelfs op moeilijk bereikbare plekken en in krappe ruimtes

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1M
Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw Apple®-apparatuur ook mét beschermhoes

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW
Lange Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 3 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC3M
Lange Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 3 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad en synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® mét beschermhoes op grotere afstanden (maximaal 3 m) zonder laadtijd te verliezen

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW