Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

30 cm korte Apple 30-polige dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Productcode: USB2ADC30CM

Uw iPhone®, iPod® of iPad® opladen of synchroniseren met minder rommel

Eigenschappen
  • 1x Getrapte Apple (30-pins) dockconnector

  • 1 USB 'A' mannelijke connector

  • 30 cm lange kabel

Meer functies . . .
  • Hoogwaardige connectors, geschikt voor herhaald aansluiten/loskoppelen van uw iPhone, iPod of iPad

  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 13,99 EUR exc BTW
€ 16,93 inc BTW

ID: USB2ADC30CM

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Met de USB2ADC30CM 30 cm Apple® (30-polige) dockconnector-naar-USB-kabel voor iPhone®, iPod® en iPad® kunt u uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaten op korte afstand synchroniseren en opladen, ideaal voor situaties waarin een langere kabel voor rommel zorgt. Daarnaast biedt de korte kabel een draagbare oplossing, waardoor deze bij uitstek als laptopaccessoire kan worden meegenomen.

De USB-naar-iPhone-kabel heeft een uniek gebouwde, getrapte Apple dockconnector, die door StarTech.com is ontworpen. In tegenstelling tot een gewone connector kan de exclusieve getrapte connector ook op uw iPhone, iPod of iPad worden aangesloten als daar een beschermhoes omheen zit. Hierdoor hoeft u niet steeds de hoes te verwijderen als u het apparaat wilt opladen of synchroniseren.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-standaards en wordt gedekt door onze levenslange garantie om een betrouwbare prestatie te waarborgen.

StarTech.com Voordeel
  • Voorkom de rommel van te lange kabels
  • Gewoon opbergen in een laptopdraagtas, als een draagbare aansluiting
  • Laat uw voor iOS geschikte mobiele digitale apparaat in zijn beschermhoes zitten, terwijl het met onze unieke getrapte Apple®-dockconnector wordt opgeladen
Toepassingen
  • Voor het op kortere afstand opladen of synchroniseren van uw 30-polige Apple-apparaten, met minder rommel
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple (30-polige) dockconnector Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 17 g [0.6 oz]
Kabellengte 0.3 m [1 ft]
Kleur Wit
Lengte product 0.3 m [1 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 46 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 30cm USB Dock Kabel voor iPhone®, iPod® en iPad®
Certificaties
Korte rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 50 cm voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC50CMR

Korte rechtshoekige Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 50 cm voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® met minder rommel en zonder dat de kabel in de weg zit

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW

Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC1M

Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad of synchroniseer uw Apple®-apparatuur ook mét beschermhoes

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW

Lange Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 3 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector
USB2ADC3M

Lange Apple 30-pins Dockconnector-naar-USB-kabel 3 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Laad en synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® mét beschermhoes op grotere afstanden (maximaal 3 m) zonder laadtijd te verliezen

€ 28,99 exc BTW
€ 35,08 inc BTW

USB 2.0 snelle oplaad adapter A naar A - M/F
USB2CHADP

USB 2.0 snelle oplaad adapter A naar A - M/F

Voor het snel opladen van uw mobiele apparaten zoals tablets (iPad, Samsung etc.) of smartphones vanaf een willekeurige USB 2.0-poort

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.