StarTech.com

Witte slanke splitter kabeladapter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter

Splits de audio van uw iPod®/MP3-speler in twee koptelefoons

Productcode: MUY1MFFADPW

  • Volledig witte constructie
  • Slimline connectorprofiel
  • Aangegoten connector met trekontlasting
  • Compacte en lichte uitvoering
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 24.9 mm [1 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 11.5 g [0.4 oz]
Hoogte product 1.2 cm [0.5 in]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Wit
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 9 mm [0.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 13.5 g [0.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Witte stereosplitteradapter - 3,5 mm mannelijk naar 2x 3,5 mm vrouwelijk

Certificaties

Verwante producten

Slanke audio splitter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter - zwart
MUY1MFFADP
Slanke audio splitter voor mini-jack koptelefoon - 3,5 mm audiosplitter - zwart

Splits de audio van uw iPod®/MP3-speler in twee koptelefoons

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk
MUY1MFFS
Slanke Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonstekker in twee afzonderlijke stekkers

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Witte headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4-positie naar 2x 3-positie 3,5 mm M/F
MUYHSMFFADW
Witte headsetadapter voor headsets met aparte koptelefoon-/microfoonstekkers - 3,5 mm 4-positie naar 2x 3-positie 3,5 mm M/F

Maakt van een 3,5 mm audio-uitgang twee verschillende aansluitingen - een 3,5 mm koptelefoonaansluiting en een 3,5 mm microfoonaansluiting

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
6in Stereo Splitter Cable - 3.5mm Male to 2x 3.5mm Female
MUY1MFF
15cm Stereo Splitterkabel Y-adapter - 3,5mm Mannelijk naar 2x 3,5mm Vrouwelijk

Splits een enkele hoofdtelefoonaansluiting in tweeën

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW