Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 5 m

Productcode: HDMM5MP

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

Eigenschappen
  • Premium HDMI-certificatie

  • Voldoet aan alle HDMI 2.0 specificaties

  • Ondersteunt resoluties tot 4K@60 Hz

Meer functies . . .
  • Ondersteunt tot 18 Gbps bandbreedte

  • Ondersteunt HDR (High Dynamic Range) voor een hogere contrastverhouding en kleurnauwkeurigheid

  • Tot 32 audiokanalen bij een bemonsteringssnelheid van 1536 Hz

  • Ondersteunt een bioscoop beeldverhouding van 21:9

  • Levert dual video stream naar één scherm

  • Ondersteunt 3D-video

  • Levert multi-stream audio voor meerdere gebruikers (tot 4)

  • Ondersteunt BT.2020 colorimetrie

  • Ondersteunt Consumer Electronics Control (CEC) functies

  • Neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-versies

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

DISCBE CPBE
INGBE TEDABE
Beschikbaar in
€ 32,99 EUR exc BTW
€ 39,92 inc BTW

ID: HDMM5MP

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze 5 meter high-speed HDMI®-kabel is getest volgens het Premium HDMI Cable Certification Program. Daardoor biedt deze HDMI®-kabel gegarandeerd de nieuwste technische functies die de meest recente HDMI-specificaties bieden, inclusief verbeterde resoluties en bescherming tegen EMI-interferentie.

Al onze gecertificeerde premium high-speed HDMI-kabels zijn voorzien van een uniek vervalsingsbestendig authenticatielabel, zodat u er zeker van bent dat u een echte gecertificeerde kabel hebt ontvangen.

Ervaar het nieuwste dat HDMI te bieden heeft

De kabel ondersteunt resoluties tot 4K bij 60 Hz (3840x2160p) en bandbreedtes tot 18 Gbps. Deze HDMI®-kabel ondersteunt ook HDR (High Dynamic Range) voor hogere contrastverhoudingen en levendige kleuren.

Met hogere resoluties, hogere snelheden en scherpere beelden kunt u rekenen op een verbeterde video-ervaring. De kabel biedt gegarandeerd de beste HDMI-functies die momenteel beschikbaar zijn. Het is de perfecte kabel voor de ultieme thuisbioscoop of voor levensechte digital signage.

Bovendien ondersteunt de kabel tot 32 niet-gecomprimeerde digitale audiokanalen voor een kristalhelder geluid. De kabel is ook neerwaarts compatibel met eerdere HDMI-specificaties en is geschikt voor al uw bestaande HDMI-apparaten.

Zorg voor uitstekende verbindingen met premium HDMI-certificatie

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd door een HDMI-erkend testcentrum om te zorgen dat de kabel de beloofde, op hoge bandbreedtes ingeschakelde functies ondersteunt. Ook is een EMI-test uitgevoerd om minimale interferentie met draadloze signalen te garanderen.

Elke kabel is voorzien van het Premium HDMI Cable Authentication label, zodat u erop kunt vertrouwen dat u een hoogwaardige premium kabel met gegarandeerde prestaties koopt.

Bekijk dual video streams op één scherm

De kabel biedt dual video streams zodat u tegelijkertijd twee video's op hetzelfde scherm kunt bekijken. U kunt uw favoriete show bekijken, terwijl uw kinderen hun favoriete videogames spelen. Uw scherm moet Multi-View ondersteunen om van dual video streams te kunnen profiteren.

De HDMM5MP wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Sluit 4K/Ultra HD-schermen en -apparaten aan
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Goud
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Audiospecificaties Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Maximale digitale resoluties 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Connector(en)
Connector A 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Connector B 1 - HDMI (19-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 410 g [14.5 oz]
Kabellengte 5 m [16.4 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 5 m [16.4 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 426 g [15 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - HDMI Kabel
Certificaties
Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 0.5 m
HDMM50CMP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 0.5 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m
HDMM1MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 1 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m
HDMM2MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 2 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 3 m
HDMM3MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 3 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 7 m
HDMM7MP

Premium High Speed HDMI kabel met ethernet - 4K 60Hz - 7 m

Maak functierijke HDMI-verbindingen die foutvrij-gecertificeerd

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.