StarTech.com
Nieuw

1 m gehoekte Lightning naar USB kabel- Apple MFi gecertificeerd - zwart

Robuuste Lightning kabel | versterkt met Aramide vezel | extra lange trekontlasting

Productcode: RUSBLTMM1MBR

  • Laad uw apparaten met een kabel die ontworpen is om niet in de weg te zitten en om uw dagelijkse belasting te weerstaan
  • Deze Lightning kabel is versterkt met aramidevezel ter bescherming tegen frequente buigingen
  • Extra lange trekontlasting getest met meer dan 10.000 buigcycli in een hoek van 180°
Bekijk meer
  • Bied flexibele aansluitingen met deze MFI gecertificeerde Lightning kabel met een zachte TPE-mantel
  • Deze robuuste Lightning kabel biedt bescherming tegen EMI en een metalen bescherming voor de printplaat
€ 21,99 EUR exc BTW
€ 26,61 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel TPE - Thermoplastic Elastomers
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 135 mm [5.3 in]
Draaddikte 22/32 AWG
Gewicht product 26 g [0.9 oz]
Hoogte product 5 cm [2 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Hoekig
Verpakkingsinformatie
Package Height 160 mm [6.3 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m Lightning kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit
RUSBLTMM1M
1 m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit
RUSBLTMM2M
2m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
2m USB naar Lightning kabel zwart - Apple MFi gecertificeerd - DuPont Kevlar
RUSBLTMM2MB
2m USB naar Lightning kabel zwart - Apple MFi gecertificeerd - DuPont Kevlar

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
1m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart
RUSBLTMM1MB
1m USB naar Lightning kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart

I-phone oplaadkabel | DuPont™ Kevlar® | robuust | extra lange trekontlasting

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m gehoekte Lightning naar USB kabel- Apple MFi gecertificeerd - wit
Nieuw
RUSBLTMM1MWR
1 m gehoekte Lightning naar USB kabel- Apple MFi gecertificeerd - wit

Robuuste Lightning kabel | versterkt met Aramide vezel | extra lange trekontlasting

€ 21,99 exc BTW
€ 26,61 inc BTW
2 m gehoekte Lightning naar USB kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart
Nieuw
RUSBLTMM2MBR
2 m gehoekte Lightning naar USB kabel - Apple MFi gecertificeerd - zwart

Robuuste Lightning kabel | versterkt met Aramide vezel | extra lange trekontlasting

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW
2 m gehoekte Lightning naar USB kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit
RUSBLTMM2MWR
2 m gehoekte Lightning naar USB kabel - Apple MFi gecertificeerd - wit

Robuuste Lightning kabel | versterkt met Aramide vezel | extra lange trekontlasting

€ 24,99 exc BTW
€ 30,24 inc BTW