StarTech.com

2-poorts autolader met Lightning-kabel en USB 2.0 poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee iPads op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

Productcode: USBLT2PCARB

  • 1x 2,1 A Lightning-oplaadkabel
  • 1x 2,1 A USB 2.0 poort
  • Compacte uitvoering
€ 44,99 EUR exc BTW
€ 54,44 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - Sigarettenaansteker auto (12V AUX)
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Voeding
Ingangsspanning 12 ~ 24 DC
Ingangsstroom 2.2 ~ 1.2A
Uitgangsspanning 5 DC
Uitgangsstroom Port 1 - 2.1A
Port 2 - 2.1A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 35 mm [1.4 in]
Gewicht product 50 g [1.8 oz]
Hoogte product 25 mm [1 in]
Kabellengte 10 cm [3.9 in]
Kleur Zwart
Lengte product 340 mm [13.4 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 17 mm [0.7 in]
Package Length 220 mm [8.7 in]
Package Width 200 mm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 63 g [2.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Lightning-autolader met extra USB-oplaadpoort - krachtig 21 watt / 4,2 amp

Certificaties

Verwante producten

2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)
USB2PCARBK
2-poorts USB autolader – hoog vermogen (17 W / 3,4 A)

Laad uw tablet en mobiele telefoon tegelijkertijd in uw auto

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
2-poorts autolader met Apple 8-polige Lightning-connector en USB 2.0 poort – hoog vermogen (21 watt / 4,2 amp)
€ 44,99 exc BTW
€ 54,44 inc BTW
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart
USBUB2PCARB
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart
USBUB2PCARB
2-poorts autolader met Micro USB-kabel en USB-poort - zwart

Laad tegelijkertijd twee tablets op via de oplaadpoort in uw auto en onze hoog-vermogen lader

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad
USBCLT30CMB
30 cm zwarte 8-polige Apple Lightning connector naar USB- spiraalkabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad uw Apple® Lightning-apparaten op met minder kabelwarboel met deze 30 cm lange gekrulde kabel

€ 16,99 exc BTW
€ 20,56 inc BTW