StarTech.com

1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

Productcode: USBLT1MYL

  • Stijlvol geel design
  • Omkeerbare Lightning-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Overzicht

De USBLT1MYL 1 m lange, gele Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad is een stijlvolle en betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw Apple® 8-polige Lightning mobiele apparaten.

De kabelkleur komt overeen met uw gele iPhone 5c, maar kan ook worden gebruikt met elk Lightning iOS mobiel apparaat; wees dus niet bang voor de kleur en kies een van onze gekleurde Lightning-kabels zoals roze, groen, geel of blauw. U kunt de kleur kiezen die perfect bij uw iPhone past of creatief zijn en uw eigen unieke look bepalen!

Daarnaast kan de omkeerbare 8-polige Lightning-connector in uw iOS-apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.

Deze duurzame kabel voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.

StarTech.com Voordeel

  • Kleurrijk design past precies bij uw gele iPhone 5c
  • De connector kan nooit op de verkeerde manier in uw mobiele apparaat worden gestoken
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com

Toepassingen

Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28/32 AWG
Gewicht product 21.4 g [0.8 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Geel
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 68.4 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m gele Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN
1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MPK
1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW