Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com1 m groene Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
Productcode: USBLT1MGN
- Stijlvol groen design
- Omkeerbare Lightning-connector
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
De USBLT1MGN 1 m lange, groene Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad is een stijlvolle en betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw Apple® 8-polige Lightning mobiele apparaten.
De kabelkleur komt overeen met uw groene iPhone 5c, maar kan ook worden gebruikt met elk Lightning iOS mobiel apparaat; wees dus niet bang voor de kleur en kies een van onze gekleurde Lightning-kabels zoals roze, groen, geel of blauw. U kunt de kleur kiezen die perfect bij uw iPhone past of creatief zijn en uw eigen unieke look bepalen!
Daarnaast kan de omkeerbare 8-polige Lightning-connector in uw iOS-apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.
Deze duurzame kabel voldoet aan Apple MFi-standaards en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com voor betrouwbare prestaties.
Toepassingen
- Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten
StarTech.com Voordeel
- Kleurrijk design past precies bij uw groene iPhone 5c
- De connector kan nooit op de verkeerde manier in uw mobiele apparaat worden gestoken
- Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com
Productnummers
Ingram Micro Belgium
2682300
Tech Data - Belgium
4662344
UPC Code
065030855822
Technische specificaties
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk | |
Fysieke eigenschappen | ||
Draaddikte | 24/28/32 AWG | |
Gewicht product | 21.6 g [0.8 oz] | |
Kabellengte | 1 m [3.3 ft] | |
Kleur | Groen | |
Lengte product | 1 m [3.3 ft] | |
Stijl connector | Recht | |
Verpakkingsinformatie | ||
Package Height | 11.2 cm [4.4 in] | |
Package Length | 20.2 cm [8 in] | |
Package Width | 15.1 cm [5.9 in] | |
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 68.8 g [2.4 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 1 m groene Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel |
Verwante producten
1 m gele Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
1 m blauwe Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
1 m roze Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
1 m zwarte Apple 8-polige Lightning connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
USBLT1MGN_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Veelgestelde vragen (FAQ)
Troubleshooting
When you troubleshoot issues with a Lightning cable, there are some quick tests that you can complete to rule out potential problems. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:
-
Mobile device
-
USB port or controller card
-
Lightning cable
To test your setup components, try the following:
-
Use the mobile device, USB controller card, and Lightning cable in another setup to see if the problem is with the components or the setup.
-
Use a different mobile device, USB port, and Lightning cable in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
When you test the mobile device, USB port or controller card, and Lightning cable, it is recommended that you do the following:
-
Make sure that the cable is firmly inserted in the USB and Lightning ports.
-
If you are using a USB charging adapter, verify that the USB output can power other USB devices.
Copy Link
Heeft deze informatie u geholpen? Ja Nee
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Declaration of Conformity (DOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.