StarTech.com

1 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod® of iPad® zonder dat de kabel in de weg zit

Productcode: USBLT1MBR

  • 1 hoekige Apple (8-polige) Lightning-connector
  • 1 USB A mannelijke connector
  • Omkeerbare Lightning-connector
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 22 g [0.8 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Hoekig
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 mm [0.9 in]
Package Length 20.3 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 69 g [2.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m zwarte hoekige Lightning-naar-USB-kabel voor iPod/iPhone/iPad

Certificaties

Verwante producten

2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MBR
2 m hoekige zwarte Apple 8-polige Lightning-connector naar USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad of synchroniseer uw iPhone®, iPod®, of iPad® op langere afstanden zonder dat de kabel in de weg zit

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW