StarTech.com

3 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

Productcode: USBLT3MW

  • 1 Apple (8-pins) Lightning-connector
  • 1 USB A mannelijke connector
  • 3 m lange kabel
  • Omkeerbare Lightning-connector
Bekijk meer
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 26,99 EUR exc BTW
€ 32,66 EUR inc BTW

Overzicht

Met de USBLT3MW 3 m Lightning-naar-USB-kabel voor iPhone, iPod en iPad kunt u uw mobiele digitale Lightning-apparaten op lange afstand synchroniseren en opladen. Deze kabel is dus bij uitstek geschikt voor mensen onderweg die hun apparaat tegelijkertijd moeten gebruiken en opladen. De kabel heeft een sterke (0,5 mm²) draad om afstandsbeperkingen te overbruggen en biedt het volle laadvermogen tot op een afstand van 3 m, zonder vermindering van de laadtijd.

De omkeerbare 8-polige Lightning-connector kan in uw iOS-apparaat worden gestoken met ongeacht welke kant omhoog gericht, zodat u de kabel nooit op de verkeerde manier in het apparaat kunt steken.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-standaards en wordt gedekt door StarTech.com's 2-jarige garantie voor betrouwbare prestaties.

StarTech.com Voordeel

  • Behoud maximale oplaadtijd over grotere afstanden, met een dikwandiger snoer
  • Dezelfde kleur als uw witte Apple® mobiele apparaten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Opladen en synchroniseren van met Lightning-technologie uitgeruste Apple mobiele digitale apparaten

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - Apple Lightning-connector (8-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14.9 mm [0.6 in]
Draaddikte 20/28 AWG
Gewicht product 102 g [3.6 oz]
Hoogte product 8 mm [0.3 in]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Wit
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 147.2 g [5.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m witte Apple® Lightning-connector-naar-USB-kabel

Certificaties

Verwante producten

15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT15CMW
15 cm korte witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder kabelwarboel

€ 18,99 exc BTW
€ 22,98 inc BTW
0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT30CMW
0,3 m korte witte Apple 8-pins Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten met minder rommel

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1 m witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Laad en synchroniseer je Apple ® apparaten uitgerust met Lightning

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad
USBLT2MW
2 m lange witte Apple 8-polige Lightning-connector-naar-USB-kabel voor iPhone / iPod / iPad

Voor het opladen en synchroniseren van uw met Lightning uitgeruste Apple®-apparaten over grote afstanden

€ 20,99 exc BTW
€ 25,40 inc BTW