StarTech.com

7 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC

Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel

Productcode: SMFIBLCSC7

  • 1 LC SM mannelijke connector
  • 1 SC SM mannelijke connector
  • OS1 (9/125)
  • LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) kabelmantel
Bekijk meer
  • Optische demping voldoet aan of overtreft de industrienormen
  • Aangegoten connectors
€ 32,99 EUR exc BTW
€ 39,92 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Brandbestendigheid LSZH-rating (weinig rook, geen halogeen)
Glasvezelformaat 9/125
Prestaties
Glasvezelclassificatie OS1
Glasvezeltype Single-Mode
Kabelspecificatie 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Maximale overdrachtsnelheid 100 Gbps
Connector(en)
Connector A 1 - Glasvezel LC duplex Mannelijk
Connector B 1 - Glasvezel SC duplex Mannelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 90% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 99 g [3.5 oz]
Kabellengte 7 m [23 ft]
Kleur Geel
Lengte product 7 m [23 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 110 g [3.9 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 7 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC

Certificaties

Verwante producten

1m Single-Mode Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/SC
SMFIBLCSC1
1m Single-Mode Duplex Glasvezel Netwerkkabel - LSZH - LC/SC

Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel

€ 19,99 exc BTW
€ 24,19 inc BTW
4 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC
SMFIBLCSC4
4 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC

Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel

€ 30,99 exc BTW
€ 37,50 inc BTW
10 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC
SMFIBLCSC10
10 m single-mode duplex glasvezelpatchkabel LC-SC

Verbindt glasvezelnetwerkapparaten voor hoge overdrachtssnelheden met LSZH-kabel

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW