StarTech.com

Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk

Verleng uw Cat5e-patchkabel.

Productcode: RJ45COUPLER

€ 1,99 EUR exc BTW
€ 2,41 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 8
Connector(en)
Connector A 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Connector B 1 - RJ-45 Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 9 g [0.3 oz]
Kleur Beige
Verpakkingsinformatie
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 11 g [0.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - RJ45 KOPPELSTUKJE

Certificaties

Verwante producten

Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk
CAT5COUPLER
Cat5e RJ45 Modulair Koppelstuk

Verbind twee Cat5e-patchkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
Cat5e RJ45 Modular Inline Coupler - set van 10
RJ45COUP10PK
Cat5e RJ45 Modular Inline Coupler - set van 10

Verleng uw Cat5e patchkabel

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
Witte Cat 6 RJ45 Keystone jack-netwerkkoppeling - F/F
C6KEYCOUPLWH
Witte Cat 6 RJ45 Keystone jack-netwerkkoppeling - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F
C6KEYCOUPLER
Cat6 RJ45 Contactbus Koppelstuk Netwerk - F/F

Verbind twee Cat6-netwerkkabels met elkaar om een langere kabel te maken.

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW