StarTech.com

50cm Interne Serial Attached SCSI Mini SAS Kabel - SFF8087 naar 4x SFF8482

Sluit 4 SAS-schijven aan op een SAS-controller

Productcode: SAS808782P50

  • Ondersteunt overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s per kanaal
  • 4x SFF8482-connectoren, elk met data en voeding
  • 1x SFF8087-connector
€ 41,99 EUR exc BTW
€ 50,81 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - SFF-8087 (36-polig, interne Mini-SAS) Stekker
Connector B 4 - SATA voeding (15-polig) Stekker
4 - SFF-8482 (29-polig, data & voeding, interne SAS) Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 50 mm [2 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 94 g [3.3 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Rood
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 60 mm [2.4 in]
Package Length 14 cm [5.5 in]
Package Width 60 mm [2.4 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 98 g [3.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 50cm Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF8087 naar 4x SFF8482

Certificaties

Verwante producten

50 cm lange, serieel aangesloten SCSI SAS-kabel - SFF-8087 naar 4x vastklikkend SATA
SAS8087S450
50 cm lange, serieel aangesloten SCSI SAS-kabel - SFF-8087 naar 4x vastklikkend SATA

Sluit 4 SATA-schijven aan op een SATA/SAS-controller

€ 34,99 exc BTW
€ 42,34 inc BTW
1m Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8087 naar 4x Vergrendelbare SATA
SAS8087S4100
1m Serial Attached SCSI SAS Kabel - SFF-8087 naar 4x Vergrendelbare SATA

Sluit 4 SATA-schijven aan op een SATA/SAS-controller

€ 42,99 exc BTW
€ 52,02 inc BTW
50cm SFF-8087 naar 4x SATA - Interne Mini SAS naar SATA Contra Kabel
SAS8087S4R50
50cm SFF-8087 naar 4x SATA - Interne Mini SAS naar SATA Contra Kabel

Sluit een Mini SAS-backplane aan op een SAS/SATA RAID-controller of -moederbord

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW