Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

15cm SATA Data en Voeding Combokabel

Productcode: SATA6POW

Voorzie uw interne SATA-harde schijf van stroom via een LP4/molex-connector van uw voeding

Eigenschappen
  • 1x SATA (gegevens- en voedings) contactdoos

  • 1x Molex (LP4) voedingsaansluiting

  • 1x SATA gegevenscontactdoos

Meer functies . . .
  • Ondersteunt de volle SATA 3.0 bandbreedte van 6 Gbit/s

  • Compatibel met SATA harde schijven van zowel 3,5" als 2,5"

  • 15 cm lange kabel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 inc BTW

ID: SATA6POW

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De SATA6POW SATA gegevens- en voedingskabel beschikt over een gecombineerde 22-pins gegevens- en voedingsconnector voor een SATA-contactdoos en over een Molex (LP4)-voedingsconnector en gegevensconnector voor een SATA-contactdoos, Hierdoor kunt u een conventionele seriële ATA-gegevensverbinding met een computer tot stand brengen, terwijl de drive wordt gevoed via een LP4-verbinding met de voedingsbron van de computer.

Deze kwalitatief hoogwaardige SATA voedings-/LP4-adapterkabel meet 15 cm en biedt de nodige flexibiliteit om de SATA harde schijf op de gewenste plek in de computerbehuizing te plaatsen zonder de voedingsbron van de computer te hoeven upgraden in verband met SATA-compatibiliteit.

Deze SATA gegevens- en voedingscombokabel 15 cm is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal en ontworpen voor optimale performance en betrouwbaarheid en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Kosteneffectieve oplossing om een SATA-drive te voeden via een LP4-verbinding met de voedingsbron van de computer zonder de voedingsbron te hoeven upgraden in verband met compatibiliteit met SATA harde schijven, waardoor u kosten bespaart.
  • Dankzij de dunne kabel is de warboel in de computer-/serverbehuizing minder en wordt de luchtstroom verbetert, wat voor een optimale systeemprestatie zorgt
  • Met levenslange garantie dooe StarTech.com voor een betrouwbare verbinding
Veel gestelde vragen van klanten

Bekijk FAQ's...

Toepassingen
  • Installatie van seriële ATA harde schijven en DVD-drives in kleine vormfactor computerbehuizingen
  • Voor toepassing in servers en opslagsystemen
  • Voor het aansluiten van SATA-opslagarrays
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Mannelijk
1 - SATA (7-polig, data) Contact
Connector B 1 - SATA data & voeding combinatie (7+15-polig) Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Rood
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 0 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15cm SATA-kabel met LP4-adapter
Certificaties

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.