StarTech.com

45cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

Productcode: LSATARND18

  • Ronde kabel met rechte vergrendelbare aansluitingen
  • Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven
  • Voldoet aan de SATA-specificaties van 6 Gbit/s
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Breedte product 14 mm [0.6 in]
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 11 g [0.4 oz]
Hoogte product 0.8 cm [0.3 in]
Kabellengte 457.2 mm [18 in]
Kleur Zwart
Lengte product 457.2 mm [18 in]
Stijl connector Vergrendelbaar
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 16 g [0.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 45cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Certificaties

Verwante producten

Round Latching SATA Cable
LSATARND6
15cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Round Latching SATA Cable
LSATARND12
30cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
Round Latching SATA Cable
LSATARND24
60cm Ronde Vergrendelbare SATA Kabel

Sluit vergrendelbare SATA-schijven aan en zorg daarbij voor een optimale luchtstroom in de behuizing van een pc of server

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW