StarTech.com

15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige SATA seriële ATA-kabel

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

Productcode: LSATARND6R1

  • 1 vastklikkende SATA-connector
  • 1 vastklikkende, rechtshoekige SATA-connector
  • Ronde SATA Kabel
  • Ondersteunt snelle overdrachtsnelheden tot 6 Gbit/s bij gebruik met SATA III-schijven
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Vergrendelbaar Contact
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 30 AWG
Gewicht product 6 g [0.2 oz]
Kabellengte 152.4 mm [6 in]
Kleur Zwart
Lengte product 152.4 mm [6 in]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 23.2 cm [9.1 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 6 g [0.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 cm vastklikkende ronde SATA naar rechtshoekige SATA seriële kabel

Certificaties

Verwante producten

30 cm vergrendelbare SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel
LSATARND12R1
30 cm vergrendelbare SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
45 cm vergrendelbare SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel
LSATARND18R1
45 cm vergrendelbare SATA naar rechtshoekige SATA ronde seriële ATA-kabel

Sluit uw SATA-schijf aan onder een hoek naar rechts voor installatie in krappe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW