StarTech.com

50cm Slimline Vrouwelijke SATA naar SATA Adapter met SATA Voedingskabel

Sluit een Slimline SATA optische drive aan op een standaard SATA-controller en voedingsaansluiting

Productcode: SLSATAF50CMS

  • Voldoet aan de Serial ATA II specificaties
  • Lengte van 50 cm voor een grotere flexibiliteit
€ 9,99 EUR exc BTW
€ 12,09 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Prestaties
Type en snelheid SATA III (6 Gbps)
Connector(en)
Connector A 1 - Slimline SATA (13-polig, data & voeding) Contact
Connector B 1 - SATA (7-polig, data) Contact
1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26 AWG
Gewicht product 28 g [1 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Rood
Lengte product 0.5 m [1.6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 0,5 m Slimline Vrouwelijke SATA naar SATA met SATA Voedingskabel Adapter

Certificaties

Verwante producten

30 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voedingskabel
SLSATAF12
30 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voedingskabel

Sluit een slimline SATA-schijf aan op een standaard SATA moederbord-connector

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
50 cm Slimline SATA naar SATA met LP4 Voedingskabel Adapter
SLSATAF20
50 cm Slimline SATA naar SATA met LP4 Voedingskabel Adapter

Sluit een slimline SATA-schijf aan op een standaard SATA moederbord-connector

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW
90 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voeding
SLSATAF36
90 cm Slimline SATA naar SATA Adapter met LP4 Voeding

Sluit een slimline SATA-schijf aan op een standaard SATA moederbord-connector

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW