StarTech.com

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 1 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 1 m

Productcode: MXT1001MBK

  • 1x (mannelijke) seriële DB9-connector
  • 1x (vrouwelijke) seriële DB9-connector
  • Afscherming van hoge kwaliteit voorkomt EMI-storing
  • DB9-connectors met ontlasting vorm
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met afvoerdraad
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 20°C to 45°C (68°F to 131°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Fysieke eigenschappen
Breedte product 3.3 cm [1.3 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 81 g [2.9 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 87 g [3.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Zwarte straight-through seriële kabel - DB9 M/F 1 m

Certificaties

Verwante producten

Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 50 cm
MXT10050CMBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 50 cm

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 50 cm

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m
MXT1002MBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 2 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 2 m

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 3 m
MXT1003MBK
Zwarte straight-through DB9 RS232 seriële kabel - M/F 3 m

Verleng de verbinding tussen uw DB9-seriële apparaten met maximaal 3 m

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW