StarTech.com

3 m gekruiste DB9 naar DB25 seriële nulmodemkabel - F/M

Voor het aansluiten van uw seriële apparaten en het verzenden van uw bestanden

Productcode: SCNM925FM

  • Afscherming van hoge kwaliteit voorkomt EMI-storing
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 33.3 mm [1.3 in]
Gewicht product 170 g [6 oz]
Hoogte product 1.5 cm [0.6 in]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Grijs
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 175 g [6.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m seriële nulmodemkabel 9-25 F/M

Certificaties