StarTech.com

40cm 9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Slotplaatje

Voeg een extra seriële poort toe aan de achterkant van uw pc vanaf uw moederbord.

Productcode: PLATE9M16

  • 1* DB9 seriële uitbreidingspoort en bracket
€ 2,99 EUR exc BTW
€ 3,62 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - IDC (10-polig, moederbord-header) Vrouwelijk
Connector B 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Voldoet aan de Apex10-Everex-Intel-specificatie; raadpleeg het bedradingsschema in de handleiding onder het tabblad Support
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12.1 cm [4.7 in]
Gewicht product 31 g [1.1 oz]
Hoogte product 2.1 cm [0.8 in]
Kabellengte 406.4 mm [16 in]
Kleur Grijs
Lengte product 406.4 mm [16 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Verzendgewicht (verpakt) 36 g [1.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 40cm 9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Slotplaatje

Certificaties

Verwante producten

9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Low-Profile Slotplaatje
PLATE9MLP
9-pins Serieel Mannelijk naar 10-pins Moederbord Low-Profile Slotplaatje

Voeg een DB9 seriële poort toe aan het achterpaneel van een low-profile computer met kleine vormfactor.

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW