Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Productcode: USBAB1MR

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

Eigenschappen
  • 1 USB 'A' mannelijke connector

  • 1 rechtshoekige USB ‘B’ mannelijke connector

  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE BECH DISCBE CPBE MISCBE
INGBE TEDABE
Beschikbaar in
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 inc BTW

ID: USBAB1MR

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De 1 meter lange USBAB1MR USB-printerkabel heeft één USB 'A' mannelijke connector en één rechtshoekige USB 'B' mannelijke connector, voor een hoogwaardige aansluiting van USB 2.0 randapparaten.

Met de rechtshoekige USB ‘B’ connector is bij uitstek geschikt voor moeilijk bereikbare USB 2.0 printers, scanners, externe harde schijven  etc. en voor de installatie in nauwe ruimtes.

Deze hoekige USB-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal, is ontworpen voor duurzaamheid en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel
  • Sluit moeilijk bereikbare USB 2.0 randapparaten gemakkelijker aan dan met een rechte connector
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 37 g [1.3 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 44 g [1.6 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
Certificaties
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB2MR

2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW

3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB3MR

3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.