StarTech.com

15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Sluit max. 15 m van elkaar verwijderde USB 2.0 apparaten op elkaar aan, zonder signaalverlies

Productcode: USB2HAB50AC

  • 1 USB 'A' mannelijke connector
  • 1 USB ‘B’ mannelijke connector
  • Volledig afgeschermd voor een foutloze verbinding
Bekijk meer
  • Plug-and-Play, geen drivers nodig
  • USB-busvoeding, geen externe voeding vereist
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Compatibel met pc Windows® 8/7/Vista/XP en Mac computersystemen
€ 39,99 EUR exc BTW
€ 48,39 EUR inc BTW

Overzicht

De 15 m USB2HAB50AC USB-A-naar-B-kabel is voorzien van een actief circuit met busvoeding, waardoor het verder dan de maximale afstand van 5 meter van een standaard USB-kabel kan worden gebruikt.

De kabel is lang genoeg om uw USB 2.0-randapparaten op een afstand van max. 15 m van uw pc, laptop of server aan te sluiten, waardoor u de apparaten op de gewenste plek kunt zetten.

Deze actieve USB 2.0-kabel is vervaardigd van materialen van topkwaliteit, ontworpen voor grote duurzaamheid en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Grotere verbindingsafstand, zonder verlies van signaalkwaliteit
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com

Toepassingen

Sluit een USB type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, printer, toetsenbord, muis, modem etc.) op een afstand van max. 15 m aan op uw pc, laptop of server – verder dan de maximale afstand van een standaard USB 2.0-kabel van 5 meter

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24 AWG
Gewicht product 596 g [21 oz]
Kabellengte 15 m [49.2 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 15 m [49.2 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 738 g [26.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 15 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
10m Actieve USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Verleng de afstand tussen uw USB 2.0-apparaten met 9 m

€ 25,99 exc BTW
€ 31,45 inc BTW
20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M
USB2HAB65AC
20 m actieve USB 2.0 A-naar-B-kabel - M/M

Breid de afstand tussen uw USD 2.0-apparaten uit met maximaal 20 m

€ 45,99 exc BTW
€ 55,65 inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
4,5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
3m USB 2.0 gecertificeerde A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
1,8m gecertificeerde USB 2.0 A naar B kabel - M/M - zwart

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
3 ft A Right Angle to B Right Angle USB Cable - M/M
USB2HAB2RA3
91 cm lange A rechtshoekige naar B rechtshoekige USB-kabel - M/M

Voor de aansluiting van USB 2.0 randapparaten op uw computer, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB1ML
1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB2ML
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB3ML
3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB1MR
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB2MR
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB3MR
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB6T
6 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USB2HAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
11 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB6T
6 ft Clear A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B
USBFAB10T
10 ft Transparent USB 2.0 Cable - A to B

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
1 m witte USB 2.0-A naar B-kabel - M/M
USBPAB1MW
1 m witte USB 2.0-A naar B-kabel - M/M

Flexibele aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten, voor installatie op plaatsen met weinig ruimte

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
3 m witte USB 2.0 A naar B kabel - M/M
USBPAB3MW
3 m witte USB 2.0 A naar B kabel - M/M

Flexibele aansluiting van uw USB 2.0 randapparaten, voor installatie op plaatsen met weinig ruimte

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_3
91 cm Beige A naar B USB 2.0 kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 1,99 exc BTW
€ 2,41 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_6
1,8m USB A naar B kabel - M/M - Beige

Connect USB 2.0 peripherals to your computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_10
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
10 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M
USBFAB_15
15 ft Beige A to B USB 2.0 Cable - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
4 ft Retractable USB 2.0 Cable A to B - M/M
€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
91 cm lange, Paneel gemonteerde USB-kabel A naar B - F/M
USBPNLAFBM3
91 cm lange, Paneel gemonteerde USB-kabel A naar B - F/M

Monteer uw USB-apparaat intern en sluit deze aan via een op een paneel gemonteerde USB A-connector

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW

Accessoires