StarTech.com

3m USB 2.0 A naar B kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

Productcode: USB2HAB3M

  • Hoogwaardige USB-connectoren
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 5.000
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 104.2 g [3.7 oz]
Hoogte product 5.000
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.2 cm [8.7 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 105.2 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB1M
1m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB2M
2m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
1m USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB5M
5m USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB50CM
50cm USB 2.0 A naar B Kabel - M/M

Sluit USB 2.0 randapparatuur aan op uw computer

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW