StarTech.com

3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

Productcode: USBAB3ML

  • 1 USB A mannelijke connector
  • 1 linkshoekige USB B mannelijke connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB 2.0 overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Overzicht

De USBAB3ML 3 meter lange USB-printerkabel heeft één USB-A mannelijke connector en één linkshoekige USB-B mannelijke connector voor een hoogwaardige aansluiting van USB 2.0 randapparatuur en  installatie in nauwe ruimtes.

Deze hoekige USB-kabel is uitsluitend vervaardigd van kwalitatief hoogwaardig materiaal, is ontworpen voor duurzaamheid en wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige USB-kabel (USBAUB3MR), die hetzelfde gemak biedt als deze linkshoekige kabel, maar waardoor u vanaf de andere kant toegang hebt tot uw USB-apparaat.

StarTech.com Voordeel

  • Sluit moeilijk bereikbare USB 2.0 randapparaten gemakkelijker aan dan met een rechte connector
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Voor de aansluiting van USB 2.0 apparaten zoals printers, scanners of externe USB harde schijven, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 89 g [3.1 oz]
Kabellengte 3 m [9.8 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [9.8 ft]
Stijl connector Recht naar haaks links
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 95 g [3.4 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Certificaties

Verwante producten

1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB1ML
1 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M
USBAB2ML
2 m USB 2.0 A naar linkshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB2MR
2 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB1MR
1 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M
USBAB3MR
3 m USB 2.0 A naar rechtshoekige B-kabel – M/M

Sluit moeilijk te bereiken USB 2.0 randapparaten aan, voor installatie in nauwe ruimtes

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW