Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub
Sluit 4 USB 2.0 apparaten op uw computer aan op een afstand van max. 15 meter
Productcode: USB2EXT4P15M
- Compatibel met High Speed USB 2.0 en ondersteuning van datatransmissiesnelheden tot 480 Mbps
- Neerwaarts compatibel met USB 1.1/1.0 apparaten
- Inclusief een 2 A externe voedingsadapter
- Overstroomdetectie en -beveiliging voor alle 4 poorten
- Hot-swappable en plug-and-play-compatibel
Overzicht
De USB2EXT4P15M 15 m lange, actieve USB 2.0 verlengkabel heeft een geïntegreerde 4-poorts hub, waarmee u max. 4 USB 2.0 apparaten kunt aansluiten en tegelijkertijd afstands- en voedingsproblemen en -beperkingen kunt oplossen.
De actieve USB 2.0 verlengkabel werkt gegarandeerd op afstanden van meer dan de 5 meter die standaard USB-kabels bieden. Perfect voor applicaties waarbij u de verbindingsafstand van uw USB-randapparaten moet verlengen, waardoor u deze op een afstand van max. 15 meter van uw hostcomputer kunt aansluiten.
Bovendien kunt u met deze kabel het aantal op uw computer aangesloten apparaten maximaliseren, door max. 4 apparaten via één verbinding aan te sluiten. Voor nog meer gemak wordt bij de kabel een 2 A voedingsadapter geleverd voor de voeding van uw 4 aangesloten USB-apparaten.
De USB2EXT4P15M kabel ondersteunt de volle USB 2.0 bandbreedte van 480 Mbps, en wordt gedekt door de 2-jarige garantie van StarTech.com.
StarTech.com Voordeel
- Geen USB-signaalverlies, zelfs op een afstand tot 15 meter
- Voeg 4 extra externe USB 2.0 poorten toe via één kabelverbinding
- Gegarandeerde betrouwbaarheid, gedekt door de tweejarige garantie van StarTech.com
Toepassingen
Sluit 4 USB 2.0 apparaten aan op uw computer via één kabel
Verleng de afstand van USB-randapparatuur verder dan de voor USB 2,0 geldende beperking van 5 meter
Technische specificaties
Productnummers | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 2736718 | |
UPC Code | 065030858151 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 2 Years | |
Hardware | ||
Connectormateriaal | Nikkel | |
Kabelafscherming | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk | |
Type kabelmantel | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connector(en) | ||
Connector A | 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk | |
Connector B | 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk | |
Voeding | ||
Inclusief voedingsadapter | Inclusief wisselstroomadapter | |
Ingangsspanning | 110V-240V AC | |
Ingangsstroom | 0.5 A | |
Polariteit pin midden | Positief | |
Stekkertype | H | |
Uitgangsspanning | 5 DC | |
Uitgangsstroom | 2A | |
Vermogensopname | 10 | |
Fysieke eigenschappen | ||
Breedte product | 55 mm [2.2 in] | |
Draaddikte | 24 AWG | |
Gewicht product | 638 g [22.5 oz] | |
Hoogte product | 35 mm [1.4 in] | |
Kabellengte | 15 m [49.2 ft] | |
Kleur | Zwart | |
Lengte product | 15 m [49.2 ft] | |
Verpakkingsinformatie | ||
Verpakkingsaantal | 1 | |
Verzendgewicht (verpakt) | 929 g [32.8 oz] | |
Wat wordt er meegeleverd | ||
Meegeleverd | 1 - 15 m USB 2.0 actieve kabel met 4-poorts hub | |
1 - Universele voedingsadapter | ||
1 - Stekkeradapters voor Noord-Amerika, GB, Europa en Australië |
Accessoires
DC power adapter - 5V, 2A voedingsadapter
Vervang uw zoekgeraakte of defecte voedingsadapter
Productondersteuning
Specificatiebladen
-
USB2EXT4P15M_Datasheet-NL.pdf
- Taal: Nederlands
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Taal: Engels
-
Letter of Conformity (LOC)
- Taal: Engels
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Taal: Engels
Safety Measures
- Als de printplaat van het product niet is afgedekt, mag het onder spanning staande product niet worden aangeraakt.
- Bij een klasse 1 laserproduct zal er laserstraling aanwezig zijn als het systeem open is.
- Bedrading mag niet worden afgeklemd als het product en/of de elektrische kabels onder spanning staan.
- Het product moet door een gecertificeerde professional geïnstalleerd en/of gemonteerd worden volgens de plaatselijke veiligheidsvoorschriften en bouwverordening.
- Kabels (inclusief voedings- en laadkabels) moeten zo worden geplaatst en aangelegd dat struikelen wordt voorkomen en elektrische en veiligheidsrisico’s worden vermeden.
* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.