StarTech.com

91 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel B naar B - F/M

Monteer een USB-B-poort op een paneel, voor gemakkelijke toegang

Productcode: USBPNLBFBM3

  • 1 USB-B mannelijke connector
  • 1 op een USB-B-paneel gemonteerde vrouwelijke poort
  • 91 cm lange kabel
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
Connector B 1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 39 mm [1.5 in]
Draaddikte 24/28 AWG
Gewicht product 45 g [1.6 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 0.1 kg [0.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm lange, op paneel gemonteerde USB-kabel B naar B - F/M

Certificaties

Verwante producten

30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M
USBPNLBFBM1
30cm Inbouwpaneel USB-kabel B naar B - F/M

Voor individuele oplossingen voor USB-apparaten; de USB-aansluiting kan veilig worden ingebouwd in een gemakkelijk toegankelijk paneel.

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW