StarTech.com

Micro-USB-kabel – 1 m, roze

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

Productcode: USBAUB1MPK

  • Stijlvol roze design
  • Slanke micro USB-connector
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW

Overzicht

Hebt u genoeg van dezelfde, oude saaie zwarte kabels? Wilt u iets dat bij uw persoonlijkheid past?

De USBAUB1MPK 1 m roze micro USB-kabel is perfect om wat kleur aan uw leven toe te voegen en is een betrouwbare oplossing voor het opladen en synchroniseren van uw mobiele micro USB-apparaten. Daarnaast heeft de kabel een compact design zodat u deze tijdens het opladen en synchroniseren in uw apparaat kunt steken zonder deze uit zijn hoes te moeten halen.

Stijlvol verbinding maken

De kabelkleur komt overeen met uw roze mobiele apparaten maar kan ook worden gebruikt met al uw micro USB mobiele apparaten; wees dus niet bang voor de kleur en kies een van onze gekleurde micro USB-kabels zoals roze, groengeel of blauw. U kunt de kleur kiezen die perfect bij uw smartphone of tablet past of wees creatief en bepaal uw eigen unieke look! 

Gebruik deze kabel als reserve als u onderweg bent

Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel in uw laptoptas, rugzak of andere draagtas.

Gemakkelijk verbinding maken

Nu hoeft u uw telefoon of tablet niet meer uit de hoes te halen telkens als u uw apparaat oplaadt of synchroniseert. De kabel heeft een slank Micro USB-connectorprofiel waardoor u uw apparaat kunt aansluiten zelfs als deze in een beschermhoes zit.

Ontworpen en gemaakt voor maximale duurzaamheid wordt deze hoogwaardige USB-A naar Micro-B-kabel gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Kleurdesign komt overeen met uw roze micro USB-smartphone of -tablet
  • Laat uw mobiele digitale Micro USB-apparaat tijdens het opladen in de beschermhoes zitten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid

Toepassingen

Voor het opladen en synchroniseren van uw micro USB mobiele digitale apparaten

Vervang de kabel die bij uw apparaat werd geleverd of bewaar hem als een reservekabel als u op reis bent

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Micro-B (5-polig) Mannelijk
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Micro USB-connector is 10 mm breed en 6 mm hoog (zie tekening)
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 21 g [0.7 oz]
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Roze
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 30 g [1.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m roze micro USB-kabel voor mobiel opladen/synchroniseren - A naar micro B

Certificaties

Verwante producten

Micro-USB-kabel – 1 m, groen
USBAUB1MGN
Micro-USB-kabel – 1 m, groen

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Micro-USB-kabel – 1 m, blauw
USBAUB1MBL
Micro-USB-kabel – 1 m, blauw

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Micro-USB-kabel – 1 m, geel
USBAUB1MYL
Micro-USB-kabel – 1 m, geel

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW
Micro-USB kabel - M/M - 1 m
USBAUB1MBK
Micro-USB kabel - M/M - 1 m

Laad en synchroniseer uw micro USB-smartphone of -tablet

€ 3,99 exc BTW
€ 4,83 inc BTW