StarTech.com

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Low-Profile Adapter Slotplaatje

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer met kleine vormfactor

Productcode: USB3SPLATELP

  • Twee vrouwelijke SuperSpeed USB 3.0-poorten van het type A
€ 15,99 EUR exc BTW
€ 19,35 EUR inc BTW

Overzicht

Het USB3SPLATELP 2-poort USB 3.0-slotplaatje zet de USB-pinnen van een USB 3.0-moederbordaansluiting om naar 2 standaard USB 3.0-poorten van het type A. Het slotplaatje, een ideale oplossing voor compacte computerbehuizingen, kan worden gemonteerd aan de achterzijde van een low-profile of thin-client computerbehuizing en voegt twee vrouwelijke USB 3.0-poorten toe voor het eenvoudig aansluiten van USB-randapparatuur. De USB3SPLATELP is ideaal voor computerbehuizingen met kleine vormfactor. De USB 3.0-standaard ondersteunt overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s en biedt daarbij de connectiviteit en ondersteuning voor oudere apparaten met USB 2.0 (480 Mbit/s) en 1.1 (12 Mbit/s).

StarTech.com Voordeel

  • Voegt twee USB 3.0-poorten toe voor snellere overdrachtsnelheden met USB 3.0-apparaten, maar is ook compatibel met USB 2.0- en USB 1.1-apparaten
  • Gemakkelijk te installeren en te gebruiken
  • Met levenslange garantie door StarTech.com.

Toepassingen

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van een low-profile of thin-client desktopcomputer door het verlengen van een interne USB 3.0-moederbordaansluiting

Ideaal voor computerbehuizingen met kleine vormfactor.

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk
Connector B 1 - IDC (20-polig, USB 3.0, moederbord-header) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 65 g [2.3 oz]
Kabellengte 0.5 m [1.6 ft]
Kleur Blauw
Lengte product 500 mm [19.7 in]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 70 g [2.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Low-Profile Adapter Slotplaatje

Certificaties

Verwante producten

2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USB3SPLATE
2-poort USB 3.0 A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg 2 vrouwelijke USB 3.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW
2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F
USB3SPNLAFHD
2-poort Inbouwpaneel USB 3.0 Kabel - USB A naar Moederbord Aansluitkabel F/F

Breid een USB 3.0 moederbordaansluiting uit naar twee in een paneel monteerbare USB 3.0-poorten van het type A

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW
4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter
USBPLATE4
4-poorts USB A vrouwelijke sleufplaatadapter

Voeg vier USB 2.0-poorten toe aan de achterkant van uw computer

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
2-poorts USB A vrouwelijke low-profile Slot Plate Adapter
USBPLATELP
2-poorts USB A vrouwelijke low-profile Slot Plate Adapter

Voegt twee externe USB 2.0 poorten toe aan uw kleine-vormfactor-pc

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje
USBPLATE
2-poort USB A Vrouwelijke Adapter Slotplaatje

Voeg twee USB-aansluitingen toe aan een moederbord

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M
USBPNLAFAM1
30 cm lange, paneel monteerbare USB-kabel A naar A - F/M

Voeg een externe, op een paneel monteerbare USB-aansluiting toe aan een pc of voorplaat

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW