StarTech.com

Dunne micro USB 3.0-kabel - 2 m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibelere kabel

Productcode: USB3AUB2MS

  • Slanke kabelconstructie - buitendiameter (BD) van 4,8 mm
  • Opnieuw ontworpen, dunne aangegoten micro USB 3.0 connector
  • Ondersteunt USB 3.0 datatransmissiesnelheden tot 5 Gbps
Bekijk meer
  • Kabel en connectors voldoen aan USB 3.0 SuperSpeed specificaties
  • Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
  • Gegoten connectoren met trekontlasting
€ 13,99 EUR exc BTW
€ 16,93 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 26/32 AWG
Gewicht product 0.1 g [0 oz]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 104 g [3.7 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m slanke SuperSpeed USB 3.0 A-naar-micro-B-kabel - M/M

Certificaties

Verwante producten

Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm
USB3AUB15CMS
Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm

Minimaliseer kabelwarboel en plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm
USB3AUB15CMS
Dunne micro USB 3.0-kabel - 15 cm

Minimaliseer kabelwarboel en plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel

€ 7,99 exc BTW
€ 9,67 inc BTW
Dunne micro USB 3.0-kabel - 0,5 m
USB3AUB50CMS
Dunne micro USB 3.0-kabel - 0,5 m

Minimaliseer kabelwarboel en plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel

€ 9,99 exc BTW
€ 12,09 inc BTW
Dunne micro USB 3.0-kabel - 1 m
USB3AUB1MS
Dunne micro USB 3.0-kabel - 1 m

Plaats uw USB 3.0 Micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibelere kabel

€ 11,99 exc BTW
€ 14,51 inc BTW
Dunne micro USB 3.0-kabel - 3 m
USB3AUB3MS
Dunne micro USB 3.0-kabel - 3 m

Plaats uw USB 3.0 micro-apparaten gemakkelijk bij uw desktop of laptop met een dunne, flexibele kabel

€ 17,99 exc BTW
€ 21,77 inc BTW