Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M

Productcode: USB3SAB2MRA

Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

Eigenschappen
  • 1 rechtshoekige USB 3.0 'A' mannelijke connector

  • 1 USB 3.0 ‘B’ mannelijke connector

  • Ontworpen en vervaardigd naar SuperSpeed USB 3.0-specificaties

Meer functies . . .
  • Hoogwaardige constructie met STP-kabel (Shielded Twisted Pair)

  • Overdrachtsnelheden tot 5 Gbit/s

  • Gegoten connectoren met trekontlasting

  • Achterwaarts compatibel met USB 2.0

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

RCORBE DISCBE CPBE MISCBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 3,99 EUR exc BTW
€ 4,83 inc BTW

ID: USB3SAB2MRA

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

De USB3SAB2MRA 2 m zwarte USB 3.0 A-naar-B-kabel heeft een rechtshoekige USB 'A' mannelijke connector, waardoor u uw USB 3.0 type 'B'-randapparaten op uw pc, laptop of server kunt aansluiten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes.

Door de rechtshoekige USB 'A'-connector ligt de kabel bijna plat tegen een wand of ander oppervlak, zodat de meestal vereiste ruimte voor een 'rechte' verbinding tussen de kabel en de USB-poort niet meer nodig is.

Deze 2 m lange kabel benut de mogelijkheden van de SuperSpeed USB 3.0 standaard volledig bij gebruik met een USB 3.0 host en apparaat, over een bandbreedte van 5 Gbps.

Bovendien heeft deze rechtshoekige USB 3.0-kabel een hoogwaardige Shielded Twisted Pair (STP)-constructie, die elektromagnetische storingen helpt voorkomen en betrouwbare datacommunicatie garandeert.

De USB3SAB2MRA USB 3.0 A-naar-B-kabel wordt gedekt door de levenslange garantie van StarTech.com, voor gegarandeerde kwaliteit en betrouwbaarheid.

StarTech.com Voordeel
  • Voor de aansluiting van uw pc, laptop of server, zelfs als de kabel bijna plat tegen een wand of ander oppervlak ligt
  • Storingsvrije gegevensoverdracht
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Sluit een SuperSpeed USB 3.0 type B randapparaat (harde-schijfbehuizing, kaartlezer, docking station, video-opnameapparaat etc.) aan op een voor USB 3.0 geschikte desktop, laptop of server, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Connectormateriaal Nikkel
Kabelafscherming Folie afgeschermd getwist paar
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Prestaties
Type en snelheid USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connector(en)
Connector A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Breedte product 11 mm [0.4 in]
Draaddikte 28 AWG
Gewicht product 84 g [3 oz]
Hoogte product 14 mm [0.6 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht naar haaks rechts
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 92 g [3.2 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel rechtshoekig A naar B - M/M
Certificaties
1 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M
USB3SAB1MRA

1 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M

Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW

3 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M
USB3SAB3MRA

3 m zwarte SuperSpeed USB 3.0-kabel - rechtshoekig A naar B - M/M

Voor het verbinden van USB 3.0-apparaten, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen en in nauwe ruimtes

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.