StarTech.com

1,8 m standaard computervoedingsverlengkabel - C14 naar C13

Verleng uw voedingsaansluiting met 1,8 m

Productcode: PXT100

  • IEC-320-C14 (mannetje) naar IEC-320-C13 (vrouwtje) voedingsaansluiting
  • Geschikt voor 125 V bij 10 A
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C14 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C13 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 125 AC
Ingangsstroom 10 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 18 AWG
Gewicht product 148 g [5.2 oz]
Hoogte product 2 cm [0.8 in]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 157 g [5.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m standaard computervoedingsverlengkabel - C14 naar C13

Certificaties