Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Computervoedingskabel - C13 naar C20, 2,5 mm² 1,8 m

Productcode: PXTC13C20146

Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid

Eigenschappen
  • Geschikt voor 125 V bij 15 A

  • 2,5 mm² snoer

  • UL-, RoHS-compatibel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

CPBE
Beschikbaar in
€ 17,99 EUR exc BTW
€ 21,77 inc BTW

ID: PXTC13C20146

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze 1,8 m lange C13-naar-C20-voedingskabel heeft een 2,5 mm² draad die geschikt is voor hoog-vermogenverbindingen, waardoor het de perfecte oplossing is voor serverapplicaties en aansluiting van een Power Distribution Unit (PDU).

Ontworpen en gemaakt van hoogwaardige materialen wordt de PXTC13C20146 voedingskabel van StarTech.com gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Maximale bezettingsgraad, voor grotere apparaten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Sluit uw server aan op een PDU
  • Verleng de verbinding tussen uw server en PDU met 1,8 m
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabel SJT
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C13 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C20 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 125 AC
Ingangsstroom 15 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 14 AWG
Gewicht product 335 g [11.8 oz]
Kabellengte 1.8 m [6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1.8 m [6 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 342 g [12.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1,8 m, 2,5 mm² computervoedingskabel - C13 naar C20
Certificaties
Computervoedingskabel - C19 naar C20, 2,5 mm² 1,8 m
PXTC19C20146

Computervoedingskabel - C19 naar C20, 2,5 mm² 1,8 m

Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid

€ 15,99 exc BTW
€ 19,35 inc BTW

6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13
PXT100146

6 ft 14 AWG Computer Power Cord Extension - C14 to C13

Extend the power connection from your server to a PDU by up to 6ft

€ 8,99 exc BTW
€ 10,88 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.