Sommige cookies zijn van essentieel belang om te garanderen dat onze website voor u werkt. U kunt alle cookies van deze site blokkeren of verwijderen, maar bepaalde onderdelen van de site werken dan wellicht niet meer. Meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, vindt u in onze privacyverklaring.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Computervoedingskabel - C19 naar C20, 2,5 mm², 3 m

Productcode: PXTC19201410

Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid

Eigenschappen
  • Geschikt voor 250 V bij 15 A

  • 2,5 mm² snoer

  • UL-, RoHS-compatibel

Prijzen zijn wellicht lager bij wederverkopers:

DISCBE CPBE
INGBE
Beschikbaar in
€ 19,99 EUR exc BTW
€ 24,19 inc BTW

ID: PXTC19201410

Eventueel op voorraad bij wederverkopers/distributeurs

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Deze C19-naar-C20-voedingskabel van StarTech.com heeft een 2,5 mm² draad die geschikt is voor hoog-vermogenverbindingen, waardoor het de perfecte oplossing is voor serverapplicaties en aansluiting van een Power Distribution Unit (PDU).

Daarnaast kunt u de kabel gebruiken om het bereik van uw bestaande voedingskabel met 3 m uit te breiden, waardoor u de extra afstand krijgt die u nodig hebt om uw apparaten volgens uw serverkamerconfiguratie te plaatsen.

Ontworpen en gemaakt van hoogwaardige materialen wordt deze PXTC19201410 voedingskabel gedekt door onze levenslange garantie.

StarTech.com Voordeel
  • Maximale bezettingsgraad, voor grotere apparaten
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid
Toepassingen
  • Sluit uw server aan op een PDU
  • Breid de verbinding tussen uw server en PDU uit met 3 m
Productnummers
Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabel SJT
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C19 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C20 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 15 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 14 AWG
Gewicht product 535 g [18.9 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 3 m [10 ft]
Verpakkingsinformatie
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 542 g [19.1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3 m, 2,5 mm² computervoedingskabel - C19 naar C20
Certificaties
3m 14 AWG voedingskabel - C14 naar C13
PXT1001410

3m 14 AWG voedingskabel - C14 naar C13

Extend a High-Power Power Cord Connection by up to 10ft

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.