StarTech.com

Computervoedingskabel - C19 naar C20, 2,5 mm², 91 cm

Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid

Productcode: PXTC19C20143

  • Geschikt voor 250 V bij 15 A
  • 2,5 mm² snoer
  • UL-, RoHS-compatibel
€ 13,99 EUR exc BTW
€ 16,93 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabel SJT
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C19 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C20 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 15 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 14 AWG
Gewicht product 228 g [8 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 56 mm [2.2 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 234 g [8.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 91 cm, 2,5 mm² computervoedingskabel - C19 naar C20

Certificaties

Verwante producten

Voedingskabelverlenging voor computer 91 cm 2,5 mm² - C14-naar-C13-voedingskabel
PXT100143
Voedingskabelverlenging voor computer 91 cm 2,5 mm² - C14-naar-C13-voedingskabel

Verleng de voedingsaansluiting van uw server naar een stroomverdeler met 91 cm

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
Computervoedingskabel - C13 naar C20, 2,5 mm², 91 cm
PXTC13C20143
Computervoedingskabel - C13 naar C20, 2,5 mm², 91 cm

Sluit een hoog-vermogen server aan op een stroomverdeeleenheid

€ 13,99 exc BTW
€ 16,93 inc BTW