StarTech.com

Voedingskabelverlenging voor computer 91 cm 2,5 mm² - C14-naar-C13-voedingskabel

Verleng de voedingsaansluiting van uw server naar een stroomverdeler met 91 cm

Productcode: PXT100143

  • 1x C14-connector, 1x C13-connector
  • Geschikt voor 250 V bij 15 A
  • 2,5 mm² snoer
  • UL-, RoHS-compatibel
€ 6,99 EUR exc BTW
€ 8,46 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabel SJT
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - IEC 60320 C13 voeding
Connector B 1 - IEC 60320 C14 voeding
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie UL Listed
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 15 A
Fysieke eigenschappen
Draaddikte 14 AWG
Gewicht product 156 g [5.5 oz]
Kabellengte 0.9 m [3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 0.9 m [3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 44 mm [1.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 163 g [5.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Voedingskabelverlenging voor computer 91 cm 2,5 mm² - C14-naar-C13

Certificaties

Verwante producten

3m 14 AWG voedingskabel - C14 naar C13
PXT1001410
3m 14 AWG voedingskabel - C14 naar C13

Extend a High-Power Power Cord Connection by up to 10ft

€ 12,99 exc BTW
€ 15,72 inc BTW