StarTech.com

C13 voedingskabel - Schuko CEE7 naar 2x C13 - 2 m

Voed twee apparaten tegelijkertijd vanaf één stopcontact, perfect voor dual monitor configuraties

Productcode: PXT101YEU2M

  • Bied een aansluitafstand tot 1 meter tussen beide apparaten
  • Bespaar ruimte op uw stekkerdoos, overspanningsbeschermer of wandcontact
  • Gegarandeerde betrouwbaarheid met levenslange garantie
€ 10,99 EUR exc BTW
€ 13,30 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 3
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - CEE 7/7 voeding (Europees) Stekker
Connector B 2 - IEC 60320 C13 voeding
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 10 A
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 12 mm [0.5 in]
Draaddikte 0.75mm2
Gewicht product 300 g [10.6 oz]
Hoogte product 1 cm [0.4 in]
Kabellengte 2 m [6.6 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 2 m [6.6 ft]
Stijl connector Recht
Verpakkingsinformatie
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 29 cm [11.4 in]
Package Width 21 cm [8.3 in]
Verzendgewicht (verpakt) 305 g [10.8 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Voedingskabel

Certificaties

Verwante producten

2 m computervoedingskabel - Schuko CEE7 naar IEC 320 C19
PXTEUC192M
2 m computervoedingskabel - Schuko CEE7 naar IEC 320 C19

Voed uw computer vanuit een geaard Europees stopcontact

€ 22,99 exc BTW
€ 27,82 inc BTW
1 m 3-polige laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel
PXTNB3SEU1M
1 m 3-polige laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel

Voed uw laptop vanuit een geaard Europees stopcontact

€ 4,99 exc BTW
€ 6,04 inc BTW
2 m 3-punts laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel
PXTNB3SEU2M
2 m 3-punts laptop-voedingskabel - Schuko CEE7-naar-C5 klaverbladvoedingskabel

Voed of laad uw laptop via een geaard Europees stopcontact

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW
1,8 m 2-pins Europese voedingskabel voor pc-computers
PXT101EUR
1,8 m 2-pins Europese voedingskabel voor pc-computers

Voed uw pc vanuit een geaard Europees stopcontact

€ 6,99 exc BTW
€ 8,46 inc BTW