StarTech.com

1 m laptop-voedingskabel - 2 sleuven voor UK - BS-1363 naar C7 voedingskabel

Voed uw laptop vanuit een Brits stopcontact

Productcode: PXTNB2SUK1M

  • Geschikt voor 250 V bij 2,5 A
  • Volledig gevormde stekkers met trekontlasting
€ 4,99 EUR exc BTW
€ 6,04 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Aantal geleiders 2
Type kabelmantel PVC - Polyvinyl Chloride
Connector(en)
Connector A 1 - BS 1363 Power (UK) Stekker
Connector B 1 - IEC 60320 C7 voeding (niet-gepolariseerd)
Voeding
Ingangsspanning 250 AC
Ingangsstroom 2.5 A
Fysieke eigenschappen
Breedte product 0.000
Draaddikte 0.75mm2
Gewicht product 113 g [4 oz]
Hoogte product 0.000
Kabellengte 1 m [3.3 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 1 m [3.3 ft]
Verpakkingsinformatie
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Verpakkingsaantal 1
Verzendgewicht (verpakt) 121 g [4.3 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 1 m laptop-voedingskabel - 2 sleuven voor VK - BS-1363 naar C7 voedingskabel

Certificaties