StarTech.com

SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding met 2 extra LP4

Voorziet maximal 3 apparaten van stroom via de SATA-voedingsaansluiting van uw computervoeding

Productcode: LP4SATAFM2L

  • Compatibel met alle IDE harde schijven
  • SATA naar 2x LP4
€ 5,99 EUR exc BTW
€ 7,25 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - SATA voeding (15-polig) Stekker
Connector B 3 - LP4 (4-polig; Molex-type Large Drive Power) Vrouwelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 29.5 g [1 oz]
Kabellengte 153 mm [6 in]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 22.2 cm [8.7 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 4 mm [0.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 29.5 g [1 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - SATA naar LP4 Verloopkabel Voeding met 2 extra LP4

Certificaties

Verwante producten

6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter
PYO1LP4SATA
6in LP4 to LP4 SATA Power Y Cable Adapter

Voed een SATA- en een LP4-apparaat via een enkele LP4-voedingsconnector

€ 2,99 exc BTW
€ 3,62 inc BTW
LP4 naar SATA Verloopkabel Voeding met Floppy-aansluiting
LP4SATAFMD
LP4 naar SATA Verloopkabel Voeding met Floppy-aansluiting

Voed twee 4-pin Molex harde schijven of apparaten, en een floppy-drive, vanuit een enkele SATA-voedingsconnector

€ 5,99 exc BTW
€ 7,25 inc BTW