StarTech.com

2 poorts Mini DisplayPort KVM switch - USB 2.0 - 4k

Bedien 2 Mini DisplayPort-computers met één beeldscherm, toetsenbord en muis, met deze DP 1.2 KVM switch

Productcode: SV231MDPU2

  • Indrukwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 4K
  • Maximale productiviteit met toegang tot meerdere systemen
  • Probleemloze bediening met hotkeys en drukknoppen (hotkeys worden alleen in Windows ondersteund)
Bekijk meer
  • 7.1 digitale audio-ondersteuning
  • Volledig plug-and-play-ondersteuning met toetsenborden, muizen en andere USB-apparatuur
  • Ondersteunt resoluties tot 3840 x 2160 @ 30 Hz
  • Geen drivers of software nodig
  • Ondersteunt DDC2B monitordetectie
  • Geschikt voor DisplayPort-, HDMI- en DVI-adapters
€ 136,99 EUR exc BTW
€ 165,76 EUR inc BTW

Overzicht

Met deze veelzijdige USB KVM switch kunt u een Mini DisplayPort™ (mDP) werkstation delen met twee computersystemen, waardoor u een mDP-scherm, toetsenbord en muis, plus een extra USB-randapparaat, kunt bedienen. Door ondersteuning van mDP is deze KVM switch de perfecte accessoire voor uw Mac-werkstation.

Om de compatibiliteit met uw systeem te garanderen, werd deze KVM switch grondig getest met de populairste platforms inclusief Windows®-, Linux®- en Mac-computers. Omdat de switch wordt gevoed via uw USB-randapparaten, hebt u geen externe voedingsadapter nodig.

Verbazingwekkende 4K-beeldkwaliteit

Met ondersteuning van resoluties tot 4K bij 60 Hz zult u verbaasd staan over hoe deze Mini DisplayPort KVM switch uw grafisch intensieve content probleemloos beheert. Met vier keer de resolutie van high-definition 1080p vormt de lossless prestatie van deze switch de ideale oplossing voor grafisch intensieve applicaties zoals CAD / CAM design, grafisch ontwerp of beeldvorming in de gezondheidszorg (MRI, radiologie diagnoses etc.). 

Bovendien ondersteunt de KVM switch 1080p-schermen, en is dus de perfecte accessoire voor applicaties thuis, op kantoor of in andere werkomgevingen.

Toegang tot meerdere systemen

Deze KVM switch is voorzien van Mini DisplayPort met 7.1 digitale audio plus een 3-poorts USB hub voor uw toetsenbord, muis en een extra USB-randapparaat, waardoor deze switch bij uitstek geschikt is voor toegang tot twee aparte systemen via hetzelfde werkstation - ideaal voor serverbediening en eenvoudiger toegang tot meerdere computersystemen.

Probleemloze bediening

Deze 2-poorts KVM switch biedt moeiteloze bediening met hardware- en software-omschakeling, en biedt zo een eenvoudige, maar uitgebreide oplossing voor de omschakeling tussen elke aangesloten computer. Met de meegeleverde omschakelsoftware kunt u direct schakelen met behulp van een intuïtieve video-interface. Hotkey-bediening is ook beschikbaar bij gebruik van Windows-computers, plus de switch heeft een gemakkelijk toegankelijke omschakelknop aan de voorkant.

NB:

  • Om de maximale resolutie van 4K bij 60 Hz te krijgen, zijn een videobron en scherm nodig die deze resolutie ondersteunen.
  • Indien u een videoadapter gebruikt voor de aansluiting van dit apparaat op een ander scherm dan DisplayPort, zoals HDMI of VGA, is een actieve videoadapter vereist.
  • Hotkey schakelcommando's worden alleen ondersteund bij gebruik van Windows-computers.

De SV231MDPU2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Bedien twee computersystemen vanaf slechts één werkstation

Bekijk de videoweergave met hoge resolutie op medische en gezondheidszorgapparatuur zoals MRI- en röntgenapparaten

Bewerk video met hoge resolutie met de KVM switch

Bekijk de videoweergave van satelliettopografische apparatuur met de consolebediening

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Nee
Inclusief kabels Ja
Industriestandaarden HDCP 2.2
KVM-poorten 2
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
Op elkaar aansluitbaar Nee
PC-videotype Mini DisplayPort
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
Algemene specificaties Voor weergave van de maximale resolutie van 4K bij 60 Hz zijn een videobron en scherm nodig die deze resolutie ondersteunen.
Hotkey schakelcommando's worden alleen ondersteund bij gebruik van Windows-computers.
Audiospecificaties 7.1 digitale audio (afhankelijk van de ondersteunde schermen en videobronnen)
DVI-ondersteuning Ja - Dual-Link
Hot-Key Selection Ja
IP-controle Nee
Maximale digitale resoluties 4K - 3840 x 2160 @ 60Hz (supporting video source and display required) - MST
Maximum aantal gebruikers 1
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Poortselectie-ondersteuning Knopdruk en sneltoetsen
Schermmenu & sneltoetsen Nee
Video Revision DisplayPort 1.2
Connector(en)
Console-aansluiting(en) 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Output
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Hostaansluitingen 2 - Mini-DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk Input
2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Poort 1 actieve LED
1 - Poort 2 actieve LED
Voeding
Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Vochtigheid 0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 82 mm [3.2 in]
Gewicht product 346 g [12.2 oz]
Hoogte product 24 mm [0.9 in]
Kabellengte 1.2 m [3.9 ft]
Kleur Zwart
Lengte product 177 mm [7 in]
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 837 g [29.5 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 2-poorts mDP KVM switch
2 - 1,2 m Mini DisplayPort KVM-kabels
1 - Verkorte handleiding

Certificaties

Verwante producten

2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub
SV231DPDDUA
2-poort Dubbele DisplayPort USB KVM-switch met Audio en USB 2.0-hub

Bedien 2 computers met dubbele hoge-resolutie DisplayPort-aansluiting via een enkele console

€ 369,99 exc BTW
€ 447,69 inc BTW
2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio
SV231DPUA
2-poort Professionele USB DisplayPort KVM-Switch met Audio

Bedien twee computers vanaf een enkele console met hoge-resolutie DisplayPort®-video, USB toetsenbord, muis en audio

€ 292,99 exc BTW
€ 354,52 inc BTW
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio
SV431DPUA
4-poort USB DisplayPort KVM-switch met Audio

Gebruik één toetsenbord, muis en DisplayPort-beeldscherm met vier HD-multimediasystemen

€ 358,99 exc BTW
€ 434,38 inc BTW
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding
SV211DPUA
2-poorts USB DisplayPort-kabel KVM-switch met audio en remote switch – met USB-voeding

Bestuur twee DisplayPort®-, met USB uitgeruste pc's met één monitor, toetsenbord, muis en audiorandapparatuurset

€ 125,99 exc BTW
€ 152,45 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

KVM stands for Keyboard Video Mouse and KVM switches allow you to switch the use of a keyboard, display and mouse between multiple computers.  KVM switches also commonly let you switch audio and USB devices between computers.

There are different types of KVM switches as well.

  • Standard box KVM switches. (e.g. SV231USB)
  • Cable KVM switches. (e.g. SV211USB)
  • Multi-Monitor KVM switches.  (e.g. SV231DDUSB)
  • IP KVM switches. (e.g. SV841HDIE)

Standard box and cable KVM switches are a simple way to switch the use of a keyboard, display, and mouse between multiple computers.  Multi-monitor KVM switches allow you to switch multiple displays between computers, and IP KVM switches allow you to remotely control the KVM switch and connected computers over a network.

Here are some important things to consider before purchasing a KVM switch.

  • How many computers do you need to control?  Purchase a KVM switch that supports the number of computers in your setup.
  • Which video connections do your computers and display(s) support?  It is best practice to use the same video connections wherever possible.
  • Will you be using a PS/2 or USB mouse and keyboard?
  • Do you need multiple monitor support?  Ensure every computer can support the number of monitors you are looking to use in your setup.
  • Do you need audio support?
  • What resolution(s) do you want your display(s) running at?  The KVM switch must support the resolution(s) you want to use.
  • Would you like hotkey support?  Some KVM switches support the use of hotkey combinations to complete tasks such as switching between computers.

There are a couple of other important things you may want to take note of:

  • Some KVM switches require proprietary cables to function.  These KVM cables may vary by each KVM switch.  For StarTech.com KVM switches that require proprietary cables, the KVM switches will either come with these cables, or they will be listed in the Accessories tab on the individual product pages.  For more information, see our video dedicated to KVM switch cables.
  • Basic mice and keyboards are recommended for use with KVM switches.  Wireless, gaming or combo mice and keyboards (mice and keyboards that use a single USB connection / receiver for both units) can cause performance issues, and in general, are not supported for use with KVM switches.

It can be difficult to tell which ones are right for the KVM switch you are interested in.  How can you tell which KVM cables you require?  How can you tell if a KVM switch requires proprietary cables?  How do these cables work? 

Standard KVM Switches and Cables

Note: You will need one bundle of KVM cables per computer you want to connect to the KVM switch.

Standard KVM switches have no special cable requirements.  If you have spare video and PS/2 or USB cables, you can use them to hook up the KVM switch to your computers.  StarTech.com still sells KVM cable packages, but they are just for the convenience of buying them in bundles and usually involve some savings.  Keep in mind that even if you have some of the cables you need, it still might be advantageous to buy the bundle.

KVM Switches with Opposite Gender Video Connections

Some KVM switches use male video connections for the computers and female video connections for the console ports.  In this case you simply need a video extension cable, or a KVM cable package appropriate to the KVM switch.  This is so you cannot accidentally plug cables from your computer into the console ports.

KVM Switches Requiring Proprietary Cables

KVM switches can also use proprietary KVM cables to connect to the individual computers.  This is often done with larger KVM switches and KVM switches intended for a server environment.  These cables use a proprietary pinout which does not conform to the video standard in use, as the cable carries both the video and PS/2 or USB data along a single cable.

If you are unsure whether or not you need special cables, complete the following:

  1. Check the Technical Specifications tab on the individual product pages for What's in the Box.  This section lists everything that comes with your purchase, and your KVM switch might come with the cables.
  2. Check the Accessories tab.  This section lists potential accessories for the product you are looking at.  StarTech.com will list the appropriate KVM cables for the KVM switch here. 
  3. Check the Gallery and look at a picture of the back of the KVM switch.

Note: If there are no PS/2 or USB ports on the back of the KVM switch other than for the console, you will require proprietary cables.

If at this point you require further assistance in deciding which cables to purchase with your StarTech.com KVM switch, contact our technical support team.  

Whether a specific mouse or keyboard will work with StarTech.com KVM switches can depend on the type of mouse or keyboard you use.  Any mice with additional functionality or keyboards that are not standard 104 key keyboards could cause issues.  This includes wireless, gaming, combination (one USB receiver for both the mouse and keyboard), and Apple keyboards.  We recommend that you use a standard wired mouse and keyboard with our KVM switches, especially when you troubleshoot issues.

If you cannot get a specific mouse or keyboard to work with your KVM switch, connect the mouse or keyboard into the USB hub ports, if available (they are marked on the back of the KVM switch). If the KVM switch has hotkey functionality, you will lose the functionality when using these hub ports.

This device outputs DisplayPort video signals. If you have a display or video destination that uses another type of video connection, there are ways that you can convert the video signal or connection. These options are outlined below and organized by the target connection.

Passive and active conversions

The converter that you require depends on the type of DisplayPort video source that you are using. For more information about converting DisplayPort video signals, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/DisplayPort_Converter_DP_Multi_Mode.

Target connection Passive conversion Active conversion
VGA N/A DisplayPort to VGA: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-VGA/.
DVI

DisplayPort to DVI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-DVI/?filter_CONVERTTYPE=Passive.

DisplayPort to DVI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-DVI/?filter_CONVERTTYPE=Active.
HDMI DisplayPort to HDMI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Passive. DisplayPort to HDMI: https://www.startech.com/AV/Displayport-Converters/DP-HDMI/?filter_CONVERTTYPE=Active.

This device has a DisplayPort input port. If you have a video source that uses another video connection, there are options available to convert the video signal or connection. These options will be outlined below for each video source connection.

Note: You might need to use more than one converter as part of your solution; however, you should try to use the least number of converters and cables to connect your source and destination. If you have the option to convert from multiple source video connections, choose the option that requires the fewest number of conversions.

Source connection 

First conversion

Second conversion (if required)

VGA

VGA to HDMI: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=VGA&filter_AVOUTPUT=HDMI.

HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

DVI

DVI to HDMI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/Video-Adapter/HDMI-Cable-Adapters/.

HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

HDMI

HDMI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

N/A

Installatie

  1. Turn off all of the computers and monitors that will be connected to the KVM switch.
  2. Connect the power adapter to the KVM switch.
  3. Connect the video cables from your monitors to the console video port on the KVM switch. 
  4. Turn on the monitors.
  5. Connect your keyboard and mouse to the console PS/2 or USB ports on the KVM switch.
  6. If you have not done so already, change the KVM switch to focus on port 1.
  7. Connect the video cables from PC1 to the KVM switch.
  8. Connect the PS/2 or USB cables from PC1 to the PC1 PS/2 or USB ports on the KVM switch.
  9. Turn on PC1. You should see the computer load the operating system that you are using on PC1.
  10. Make sure that the mouse and keyboard can control PC1.
  11. Repeat steps 4 to 8 for each additional computer that you want to connect to the KVM switch. Leave the computer in focus until you make sure that the mouse and keyboard can control the computer in step 8.

Troubleshooting

There are some quick tests that you can perform to rule out potential issues. Start by turning off all of the connected computers and peripherals, unplugging everything from the KVM, including power, and leaving it for 10 seconds.  Then connect everything to the KVM following the procedure in the following FAQ: https://www.startech.com/faq/kvm-switches-setup.

You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video cables

  • KVM switch

  • Video source (such as a DVR or computer)

  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you are testing your setup components, it is recommended that you avoid using any video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI to be used with an HDMI extender, you should test with an HDMI source.

To test your setup components, try the following:

  • Use the video cable, KVM switch, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

  • Use a different video cable, KVM switch, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.

  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Remove the KVM switch from your setup and test to make sure that the video source and video destination work together without the KVM switch.

  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, KVM switch, and video destination all need to support the resolution that you are using.

There are four troubleshooting actions that you can try if some but not all of the ports and your computer are working with the KVM switch. 

  • To determine if a specific cable is the source of the problem, switch the cables that connect the KVM switch to the computers to one working port and computer, and one port and computer that is not working. Keep the computer plugged into the same ports and only switch the cables. If the issue persists when you switch cables, the issue may be with the cable itself.
  • To determine if the problem is between the computer and the KVM switch, using the same cables, connect the KVM switch to one computer that is working and one computer that is not working. If the issue persists when you switch computers, follows the issue may be with the computer and the KVM switch.
  • Try reinitializing the KVM.  This is done by following the setup instructions on the website.
  • To determine if the KVM switch is the source of the problem, if you have another KVM switch, disconnect the current KVM switch and connect the second KVM switch.

If the keys on your keyboard are repeating, complete the following:

  1. If the KVM you are using has USB ports, you can move your keyboard to the USB hub port on the back of the KVM (the USB hubs are marked).

Note: When you move the keyboard out of the keyboard port, you will not be able to access the hotkeys.

  1.  You can adjust the typematic rate in your operating system’s settings. Depending on the version of Windows you are running, you can adjust the typematic rate by doing one of the following:
    • Click Control Panel > Keyboard > Speed. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.
    • Click Control Panel > Hardware and Sound > Devices and Printers. Right-click Keyboard Settings. Adjust the repeat delay and repeat rate until the keys no longer repeat.

To output 4K to a DisplayPort display at 30Hz, your monitor must support the resolution and refresh rate. If your monitor also supports 4K at 60Hz (DP 1.2 or higher), you may also need to set the monitor to work at 30Hz. 

To resolve this issue, use the buttons on your monitor to change the DisplayPort settings to DP1.1. For more information about how to change your monitor settings, refer to the website of the manufacturer of your monitor.