StarTech.com

USB DVI KVM Verlenger met True USB 2.0 en Audio - 500m

Verleng DVI-D (of HDMI), USB en audiosignalen tot 500 m met volledige USB 2.0 compatibiliteit en snelheid

Productcode: SV565UTPDUA

  • Ondersteunt DVI-D resoluties tot 1680x1050
  • 500m verlenging via Cat5 of betere bekabeling (Cat 5e, Cat 6)
  • Ondersteunt high-speed USB 2.0 (480 Mbit/s)
Bekijk meer
  • Kan worden gebruikt op een enkele computer of worden aangesloten op een bestaande KVM-switch
  • 3,5mm audio- en microfoonaansluitingen
  • Ondersteunt tot 13 USB-apparaten en 4-hubniveaus
€ 1.437,99 EUR exc BTW
€ 1.739,97 EUR inc BTW
Niet beschikbaar
Eventueel op voorraad bij partners
Waar te verkrijgen

Bezoek vandaag nog onze Europese online winkel voor meer producten zoals deze!

Overzicht

Met de SV565UTPDUA USB 2.0 DVI KVM Verlenger met Audio kunt u gebruik maken van een USB & HD DVI-D KVM-console of pc tot op 500 meter afstand via Cat5-kabel (of beter). Deze veelzijdige KVM-verlenger beschikt over 3 snelle USB 2.0-poorten, waarop u een toetsenbord, muis of ander apparaat kunt aansluiten. In tegenstelling tot andere verlengers maakt de SV565UTPDUA gebruik van de volledige USB 2.0-snelheid van 480 Mbit/s over lange afstand, en ondersteunt externe harde schijven, geheugensticks, webcams en andere USB-randapparatuur. Dit apparaat ondersteunt USB-hubs voor een maximum van in totaal 13 USB-aansluitingen voor een echte pc-bediening alsof u lokaal verbonden bent. De DVI-D-verlenger ondersteunt HD-video tot 1680x1050 en 3,5mm audio/microfoonaansluitingen. Verlenging via Cat5-bekabeling biedt de mogelijkheid gebruik te maken van bestaande infrastructuur zonder dikke videokabels te hoeven leggen. Met 2-jaar garantie en gratis levenslange technische ondersteuning door StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Kosteneffectieve en veilige manier om bestaande standaard KVM-switches op afstand te gebruiken voor het uitbreiden van uw mogelijkheden
  • Ondersteuning voor DVI en audio over lange afstand (500m) zorgt voor een hoge resolutie alsof u ter plaatse bent
  • Echte high-speed USB 2.0-poorten zorgen ervoor dat harde schijven, webcams, USB-hubs en andere randapparatuur op afstand kunnen worden gebruik

Toepassingen

Ideaal voor het bedienen van een pc op een locatie waar het geluid van een ventilator of harde schijf ongewenst is, zoals in een televisiestudio

Bedien en bewaak een externe server in een ruwe omgeving waar de pc zou niet goed zou functioneren door warmte, stof e.d (fabriek, magazijn, mijnbouw, enz.)

Kan fungeren als een thin client voor gebruikers die er krachtige rack-servers mee kunnen bedienen als desktopcomputers

Gebruik een of meer servers in een serverruimte vanaf een externe locatie in hetzelfde gebouw of terrein

Bedien machines en bewakingssystemen op afstand

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Audio Ja
KVM-poorten 1
Multi-monitor 1
Ondersteunde platforms USB
PC-videotype DVI
Rack-monteerbaar Nee
Prestaties
DVI-ondersteuning Ja - Single-Link
IP-controle Nee
Max. overdrachtsafstand 500 m (1640 ft)
Maximale digitale resoluties 1680x1050
Ondersteuning breedbeeld: Ja
Connector(en)
Andere aansluiting(en) 1 - DVI-D (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
1 - USB B (4-polig) Vrouwelijk
Hostaansluitingen 1 - DVI-D (19-polig) Vrouwelijk
1 - RJ-45 Vrouwelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk
3 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
Software
Besturingssystemen OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Dit product wordt geleverd met een 5V DC-voedingsadapter voor de basiseenheid en een 24V DC-voedingsadapter voor de externe eenheid.
Indicatoren
LED-indicatoren 1 - Lokaal/Extern: Link (groen), verbinding tussen de lokale en externe eenheid
1 - Lokaal/Extern: Status (groen), aan of uit
1 - Lokaal/Extern: USB (groen/geel), geeft USB-dataverbinding of -storing aan
1 - Lokaal/Extern: Video (groen/geel), geeft video/data-verbinding of -storing aan
Voeding
Inclusief voedingsadapter Inclusief 2 wisselstroomadapters
Ingangsspanning 110V-240V AC
Ingangsstroom 0.6 A
Polariteit pin midden Positief
Stekkertype C / M
Uitgangsspanning 24 / 5 DC
Uitgangsstroom 3 A / 1 A
Vermogensopname 5.4
Gebruiksomgeving
Bedrijfstemperatuur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid 20% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen
Breedte product 112 mm [4.4 in]
Diepte product 175 mm [6.9 in]
Gewicht product 400 g [14.1 oz]
Hoogte product 30 mm [1.2 in]
Kleur Zwart
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 1.8 kg [4.1 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Basiseenheid
1 - Console-eenheid
1 - 1,50m DVD-D-kabel
1 - 1,80m USB-kabel
2 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)
1 - Handleiding

Compatibiliteit

Bekijk volledige OS compatibiliteit
OS independent; No software or drivers required

Certificaties

Verwante producten

USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Glasvezel - 2km
SV565FXDUSA
USB DVI KVM Console-Verlenger met Serieel & Audio via Glasvezel - 2km

Verleng DVI-D (of HDMI) video, USB, audio en seriële signalen tot 2 km via glasvezel

€ 3.264,99 exc BTW
€ 3.950,64 inc BTW
Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m
SV565UTPUL
Lange Afstand USB VGA KVM Console-Verlenger via Cat5 UTP - 300 m

Bedien een KVM of server tot op 300 m afstand.

€ 577,99 exc BTW
€ 699,37 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Veelgestelde vragen (FAQ)

Voor uw aanschaf

This device has a DVI-D connector and is only compatible with digital DVI video signaling.  For more information about the different DVI connectors, refer to the following FAQ: https://www.startech.com/faq/video_signal_converters_dvi_interface.

Target connection Conversion
VGA DVI to VGA: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=DVI-D&filter_AVOUTPUT=VGA.
HDMI

DVI to HDMI: https://www.startech.com/Cables/Audio-Video/HDMI/HDMI-to-DVI/.

DisplayPort DVI to DisplayPort: https://www.startech.com/AV/Converters/Video/?filter_AVINPUT=HDMI&filter_AVOUTPUT=DisplayPort.

 

Troubleshooting

There are some quick tests that you can complete to rule out potential issues. You can test to make sure that the following components are working correctly and are not the source of the issue:

  • Video and Ethernet cables
  • Mouse and keyboard
  • Video source (such as a DVR or computer)
  • Video destination (such as a monitor or projector)

Note: When you test setup components, you should avoid using video adapters. For example, if you are converting a VGA source to HDMI for use with an HDMI extender, you should use an HDMI source when you test the components.

To test your setup components, try the following:

  • Use a different cable, mouse, keyboard, video source, and video destination in your setup to see if the problem persists. Ideally, you should test a component that you know works in another setup.
  • Use the cable, mouse, keyboard, video extender, video source, and video destination in another setup to see if the problem is with the components or the setup.

When you test your cables, it is recommended that you do the following:

  • Test each cable individually.
  • Use short cables when you are testing.

When you test the video source and video destination, it is recommended that you do the following:

  • Test to make sure that the video source and video destination work together without using the KVM extender.
  • Test to make sure that the video source and video destination work together at the resolution that you want to use.

Note: In order for your setup to work properly, the video source, extender, and destination all need to support the resolution that you are using.