StarTech.com

3 m 4-in-1 USB VGA KVM-kabel met audio en microfoon

Sluit VGA-video met hoge resolutie, USB, audio en microfoon aan via een alles-in-één kabel

Productcode: USBVGA4N1A10

  • Kwalitatief hoogwaardige coaxiale videokabel op basis van twisted pair voor optimale videosignalen
  • Met de KVM (Keyboard-Video-Mouse) switch-kabel kunt uw computers op een KVM switch aansluiten
€ 31,99 EUR exc BTW
€ 38,71 EUR inc BTW

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Connector(en)
Connector A 1 - USB B (4-polig) Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Connector B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Mannelijk
1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk
2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Mannelijk
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 679 g [24 oz]
Kabellengte 3 m [10 ft]
Kleur Zwart
Verpakkingsinformatie
Package Height 32.6 cm [12.8 in]
Package Length 25 cm [9.8 in]
Package Width 30 mm [1.2 in]
Verzendgewicht (verpakt) 679 g [24 oz]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 3m 4-in-1 USB VGA KVM-kabel met Audio

Certificaties

Verwante producten

1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel
SVUSB2N1_6
1,80 m 2-in-1 USB KVM-kabel

Sluit computers met VGA en USB aan op een KVM-switch via een enkele kabel

€ 10,99 exc BTW
€ 13,30 inc BTW
1,80m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel met Audio en Microfoon
USBDVI4N1A6
1,80m 4-in-1 USB DVI KVM-Kabel met Audio en Microfoon

Sluit hoge-resolutie DVI-video, USB, audio en microfoon aan via een alles-in-één kabel

€ 26,99 exc BTW
€ 32,66 inc BTW
4-in-1 USB VGA KVM Cable w/ Audio and Microphone
USBVGA4N1A10
3 m 4-in-1 USB VGA KVM-kabel met audio en microfoon

Sluit VGA-video met hoge resolutie, USB, audio en microfoon aan via een alles-in-één kabel

€ 31,99 exc BTW
€ 38,71 inc BTW

Accessoires