StarTech.com

12U 90cm diep demonteerbaar serverrack - serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 12U-rack

Productcode: RK1236BKF

  • Verhoog de zichtbaarheid en veiligheid met een glazen deur
  • Eenvoudige installatie van uw apparatuur
  • Behoud de optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur met passieve koeling
Bekijk meer
  • Monteer apparatuur bovenop het rack, op de afdekplaat met vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren
  • Eenvoudig en snel op de installatieplaats te monteren
  • Montage-gaten aan de voor- en zijkant om verschillende typen apparatuur te installeren
€ 613,99 EUR exc BTW
€ 742,93 EUR inc BTW

Overzicht

Dit server rack biedt 12U opbergruimte in een slanke, veilige kast voor het opbergen van EIA-310 conforme, 19" in een rack te monteren apparaten zoals Dell, HP en IBM servers samen met telecommunicatie- en A/V-apparatuur. Het rack vormt een robuuste opslagoplossing voor een totaalgewicht van 800 kg.

Probleemloze installatie van uw apparatuur

Verstelbare montagerails

Dit rack is voorzien van diverse functies waardoor u eenvoudig een groot aantal apparaten erin kunt opbergen.

Dankzij de verstelbare montagerails kan de raildiepte gemakkelijk worden gevarieerd tot 740 mm. Dankzij deze rails is de kast gegarandeerd compatibel met uw standaard in een rack te monteren apparatuur. De extra diepte biedt ook ondersteuning voor extra kabels en energiebeheer achter uw apparatuur.

Het rack heeft geborstelde poorten in het plafond- en vloerpaneel, zodat u eenvoudig kabels in en uit de kast kunt leiden, voor onopvallend kabelbeheer. De vloer- en plafondpanelen kunnen ook worden verwijderd, zodat u uw eigen configuratie kunt kiezen, en het rack heeft geaarde contacten waardoor u uw apparatuur kunt aarden voor extra bescherming.

Bescherm uw apparatuur zonder deze onzichtbaar te maken

Glazen deur

Om te zorgen dat uw apparatuur altijd zichtbaar blijft, en deze toch veilig is opgeborgen, heeft dit rack een stijlvolle glazen ruit in de voordeur. De glazen deur ziet er geweldig uit in elke serverruimte, en geeft u de vrijheid om apparatuur te bekijken zonder uw rack te moeten openen.

Het rack heeft ook verwijderbare zijpanelen met onafhankelijk werkende snelsluitingen zodat u eenvoudig toegang hebt tot uw apparatuur en deze toch op een veilige plek kunt opbergen.

Bespaar geld met een voordelige, compacte verzenddoos

De kast wordt geleverd in een platte doos om het transportvolume - en daardoor de transportkosten - aanzienlijk te verminderen, en omdat het rack efficiënt is verpakt, kunt u de kast eenvoudig opbergen, voor later gebruik.

Maximale manoeuvreerbaarheid, dankzij meegeleverde zwenkwielen

Zwenkwielen

De kast is voorzien van zwenkwielen die probleemloze toegang tot de aan de achterkant gemonteerde apparatuur garanderen en eenvoudige verplaatsing in uw kantoor, studio of serverruimte mogelijk maken. Bovendien past het rack dankzij de breedte en hoogte door standaard deuropeningen, waardoor u uw server rack naar verschillende ruimtes kunt verplaatsen.

Zorg voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur

Geventileerd plafondpaneel

Omdat de achterdeur van het rack bestaat uit een geperforeerde plaat en de glazen voordeur geventileerd is, ontstaat een goede luchtstroom voor passieve koeling, die voordelig is en zorgt voor een optimale bedrijfstemperatuur van uw apparatuur.

De bovenste afdekplaat heeft vierkante ventilatiegaten die geschikt zijn voor kooimoeren, waardoor extra apparatuur bovenop uw rack kan worden gemonteerd.

De RK1236BKF wordt gedekt door een levenslange garantie en gratis technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Perfecte oplossing voor computerwinkels en reparatiecentra met beperkte ruimte en montage-apparatuur waar beveiliging nodig is

Ideaal voor rackservers, KVM-switches, netwerkapparatuur en kastconsoles

Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio’s, audio/video-montageruimtes

Een ideale oplossing voor collegzalen in universiteiten, waar rackapparatuur slechts beperkt nodig is, maar veiligheid nog steeds belangrijk is

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Additional Required Tools Phillips Screwdriver
Adjustable Mounting Rails Nee
Back Door Key Lock Ja
Back Door Reversible and/or Removable Verwijderbaar
Front Door Reversible and/or Removable Verwijderbaar
Industriestandaarden EIA-310-D
DIN41491 Part I
EIA RS310-D
IEC297-2
Kabelbeheer Nee
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.35 in [9 mm]
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 20 - M6
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel(s) Key Lock Ja
Side Panels Reversible and/or Removable Verwijderbaar
Tools Included Nee
Type achterdeur Aluminium
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Glass
Type zijpaneel Aluminium
U Markings Ja
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Vergrendeling Ja
Wandmonteerbaar Nee
Wielen Inclusief
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 800 kg [1768 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 603 mm [23.7 in]
Dikte behuizing 1.5 mm [0.1 in]
Gewicht product 43.5 kg [96.2 lb]
Hoogte met wielen 734 mm [28.9 in]
Hoogte product 663 mm [26.1 in]
Interne breedte 600 mm [23.6 in]
Interne diepte 740 mm [29.1 in]
Kleur Zwart
Lengte product 900 mm [35.4 in]
Maximale montagediepte 740 mm [29.1 in]
Minimale montagediepte 140 mm [5.5 in]
Type behuizing Aluminium
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Ja
Verzendgewicht (verpakt) 52.6 kg [116.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 3 - Onderpaneel
2 - Zijpaneel en frame
1 - Bovenpaneel
4 - Dwarssteun
8 - Plastic hoekdoppen
4 - Wielen
2 - Set sleutels
4 - Verstelbare voeten
1 - Pakje met M6 schroeven en moeren
1 - Set montageschroeven
2 - Inbussleutel

Certificaties

Verwante producten

22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

€ 998,99 exc BTW
€ 1.208,78 inc BTW
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen
RK2536BKF
25U 36in demonteerbare serverkast met wielen

Eenvoudig te transporteren en snel te monteren 25U veilige server rack kast

€ 1.124,99 exc BTW
€ 1.361,24 inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

€ 407,99 exc BTW
€ 493,67 inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

€ 587,99 exc BTW
€ 711,47 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW

Accessoires