StarTech.com

12U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 tot 50 cm diep

Monteer uw netwerk- of serverapparatuur aan de wand, met dit verstelbare 12U open frame rack

Productcode: RK12WALLOA

  • Geschikt voor grotere apparaten dankzij verstelbaar frame
  • Maak ruimte vrij door uw apparatuur aan de wand te monteren
  • Eenvoudige installatie omdat de montagegaten zich op een afstand van 30,4 en 40,6 cm van elkaar bevinden, overeenkomstig standaard wandsteunbalken
Bekijk meer
  • In een plat pakket geleverd en dus gemakkelijk te transporteren
  • Open frame biedt passieve koeling voor apparatuur
€ 237,99 EUR exc BTW
€ 287,97 EUR inc BTW

Overzicht

Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 12U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparatuur rack heeft een verstelbare diepte en is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Eenvoudige, probleemloze installatie

Met de instelbare diepte tot maar liefst 30,4 cm is dit netwerk rack perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 30,4 en 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op bijna elke wand, in overeenstemming met Noord-Amerikaanse standaard afstanden voor wandsteunbalken. Het wandmonteerbare rack wordt in een plat pakket geleverd, waardoor het gemakkelijk kan worden getransporteerd en u verzendkosten bespaart.

Geschikt voor grotere apparaten

Het open-frame rack kan tussen 30,4 en 50,8 cm worden ingesteld voor grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. De meer dan gemiddelde diepte biedt u ook de optie om schappen en andere accessoires te monteren.

Maak ruimte vrij

Bij beperkte ruimte kunt u het open-frame rack aan een muur in de serverruimte, in een kantoor of boven een deur monteren, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Houd uw apparatuur koel en toegankelijk

Het open-frame design van het rack zorgt voor passieve koeling van uw rackgemonteerde apparatuur. Bovendien biedt het open frame eenvoudig toegang tot uw apparatuur en vergemakkelijkt de configuratie van de gemonteerde apparaten, waardoor u tijd bespaart.  

De RK12WALLOA wordt gedekt door een 5-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Toepassingen

Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.

Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Additional Required Tools 13 mm socket wrench
Adjustable Mounting Rails Ja
Industriestandaarden EIA RS310-D
Kabelbeheer Nee
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 48 - M6
Rack type Met 2 stijlen
Style Wandmonteerbaar
Tools Included Nee
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Ja
U-hoogte 12U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 503 mm [19.8 in]
Dikte behuizing 2.2 mm [0.1 in]
Gewicht product 14.6 kg [32.3 lb]
Hoogte product 640 mm [25.2 in]
Interne breedte 488 mm [19.2 in]
Interne diepte 50.5 cm [19.9 in]
Interne hoogte 554 mm [21.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 510 mm [20.1 in]
Maximale montagediepte 505 mm [19.9 in]
Minimale montagediepte 30.5 cm [12 in]
Type behuizing Robuust staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 17 kg [37.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - verticale rails
2 - horizontale steunen - voor
2 - horizontale steunen - achter
48 - M6 kooimoeren
48 - M6 schroeven
48 - Kunststof sluitringen
16 - montageschroeven
24 - platte onderlegringen
24 - bouten
1 - handleiding

Certificaties

Verwante producten

15U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 cm diep
€ 206,99 exc BTW
€ 250,46 inc BTW
15U wand monteerbaar server rack met verstelbare rails
RK15WALLOA
15U wand monteerbaar server rack met verstelbare rails

Server rack | 47,5 cm / 19" breed | 30,5 tot 50,8 cm diep | Max. gewicht 90 kg | Open frame

€ 258,99 exc BTW
€ 313,38 inc BTW
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage
RK619WALLOH
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur in een scharnierend rack voor eenvoudige toegang en onderhoud

€ 353,99 exc BTW
€ 428,33 inc BTW
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage
RK819SIDEM
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage

Bevestig uw server en netwerkapparatuur aan de wand, met zijmontage voor probleemloze toegang tot kabels aan de achterkant

€ 488,99 exc BTW
€ 591,68 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte
RK812WALLOA
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte

Monteer uw netwerk- en telecommunicatie-apparatuur met het gemak van verstelbare diepte

€ 228,99 exc BTW
€ 277,08 inc BTW
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage
RK1219SIDEM
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur zijdelings aan de wand voor een gemakkelijke toegang

€ 527,99 exc BTW
€ 638,87 inc BTW

Accessoires