StarTech.com

15U wand monteerbaar server rack met verstelbare rails

Server rack | 47,5 cm / 19" breed | 30,5 tot 50,8 cm diep | Max. gewicht 90 kg | Open frame

Productcode: RK15WALLOA

  • Geschikt voor diverse apparaatafmetingen dankzij de instelbare diepte en een max. gewicht van 90 kg
  • Past in kleinere ruimtes en maakt vloerruimte vrij bij wandmontage
  • Biedt passieve koeling voor apparatuur met het open-frame rack wandmontagedesign
  • Eenvoudige installatie met de standaard op 30 c.q. 40 cm van elkaar aangebrachte montagegaten, perfect voor standaard wandsteunbalken
€ 258,99 EUR exc BTW
€ 313,38 EUR inc BTW

Overzicht

Dit open-frame wandmonteerbaar server rack biedt 15U opslag, waardoor u ruimte kunt besparen en georganiseerd kunt blijven. Het apparatuur rack heeft een verstelbare diepte en is geschikt voor een gewicht tot 90 kg.

Geschikt voor grotere apparaten

Het open-frame rack kan tussen 30,4 en 50,8 cm worden ingesteld voor grotere data-, netwerk- en telecommunicatieapparatuur. De meer dan gemiddelde diepte biedt u ook de optie om schappen en andere accessoires te monteren.

Maak vloerruimte vrij

Bij beperkte ruimte kunt u het open-frame rack aan een muur in een serverruimte, in een kantoor of boven een deur monteren, om uw werkplek uit te breiden en ervoor te zorgen dat de apparatuur gemakkelijk toegankelijk is.

Houd uw apparatuur koel en toegankelijk

Bovendien verbetert het open-frame design van het rack de passieve koeling, biedt eenvoudige toegang tot apparatuur in uw rack en vergemakkelijkt de configuratie van de gemonteerde apparaten, waardoor u tijd bespaart.

Eenvoudige, probleemloze installatie

Met een instelbare diepte tot maar liefst 30,4 cm is dit netwerk rack perfect voor kleinere ruimtes. Het kan eenvoudig in elkaar worden gezet en, omdat de montagegaten 30,4 en 40,6 cm van elkaar zijn aangebracht, is het geschikt voor montage op bijna elke wand, in overeenstemming met Noord-Amerikaanse standaard afstanden voor wandsteunbalken.

Toepassingen

Kleine kantoorruimtes

Bij beperkte vloerruimte

Technische specificaties

Garantie
Garantie 5 Years
Hardware
Additional Required Tools 13 mm socket wrench
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
Kabelbeheer Nee
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 60 - M6
Rack type Met 2 stijlen
Tools Included Nee
Type voordeur Open
U Markings Ja
U-hoogte 15U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Instelbare externe diepte 30,5 cm tot 50,8 cm (12 inch tot 20 inch)
Instelbare interne diepte 30 cm tot 50,3 cm (11,8 inch tot 19,8 inch)
Weight Capacity (Stationary) 90 kg [198.9 lb]
Fysieke eigenschappen
Breedte product 504 mm [19.8 in]
Dikte behuizing 2.2 mm [0.1 in]
Gewicht product 15.2 kg [33.5 lb]
Hoogte product 780 mm [30.7 in]
Interne breedte 489 mm [19.3 in]
Interne diepte 50.6 cm [19.9 in]
Interne hoogte 680 mm [26.8 in]
Kleur Zwart
Lengte product 510 mm [20.1 in]
Maximale montagediepte 503 mm [19.8 in]
Type behuizing Robuust staal
Verpakkingsinformatie
Verzendgewicht (verpakt) 17.8 kg [39.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - verticale rails
2 - horizontale steunen - voor
2 - horizontale steunen - achter
60 - M6 kooimoeren
60 - M6 schroeven
60 - kunststof sluitringen
16 - montageschroeven
24 - platte onderlegringen
24 - bouten
1 - handleiding
Style Wandmonteerbaar
Type frame Open Frame

Certificaties

Verwante producten

12U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 tot 50 cm diep
RK12WALLOA
12U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 tot 50 cm diep

Monteer uw netwerk- of serverapparatuur aan de wand, met dit verstelbare 12U open frame rack

€ 237,99 exc BTW
€ 287,97 inc BTW
15U wandmonteerbaar server rack - open frame serverkast - 30 cm diep
€ 206,99 exc BTW
€ 250,46 inc BTW
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage
RK619WALLOH
6U 22inch Diep Scharnierend Open Frame Serverrack Wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur in een scharnierend rack voor eenvoudige toegang en onderhoud

€ 353,99 exc BTW
€ 428,33 inc BTW
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage
RK819SIDEM
8U Serverkast Rack met zijwaartse wandmontage

Bevestig uw server en netwerkapparatuur aan de wand, met zijmontage voor probleemloze toegang tot kabels aan de achterkant

€ 488,99 exc BTW
€ 591,68 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte
RK812WALLOA
8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte

Monteer uw netwerk- en telecommunicatie-apparatuur met het gemak van verstelbare diepte

€ 228,99 exc BTW
€ 277,08 inc BTW
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage
RK1219SIDEM
12U Serverkast rack met zijwaartse wandmontage

Monteer uw server of netwerkapparatuur zijdelings aan de wand voor een gemakkelijke toegang

€ 527,99 exc BTW
€ 638,87 inc BTW

Accessoires

Productondersteuning

Drivers en downloads