StarTech.com

42U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte - plat verpakt met zwenkwielen, waterpas gesteld en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit aanpasbare 42U open-framerek

Productcode: 4POSTRACK42

  • 42U open-framedesign
  • Instelbare montagediepte tussen 22 en 40 inch
  • Maximale statische belastbaarheid van 600 kg (1320 lbs)
Bekijk meer
  • Gemakkelijk leesbare rackeenheid- (U) en dieptemarkeringen
  • Inclusief zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken
  • Voorgeboorde gaten zodat het rack direct aan de vloer kan worden vastgemaakt
  • Gemakkelijk in elkaar te zetten
  • Plat verpakt voor gemakkelijk transport
€ 416,99 EUR exc BTW
€ 504,56 EUR inc BTW

Overzicht

Met het 4POSTRACK42 42U serverrack kunt uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur opbergen in een stevig rack met open framerack en verstelbare diepte.

Ontworpen voor gebruiksgemak biedt dit 42U rack gemakkelijk leesbare markeringen voor beide rekeenheden (U) en diepte, met vele diepte-instellingen (van 22 tot 40 inch) waardoor het rack gemakkelijk aan uw apparatuur kan worden aangepast.

Dit duurzame rack met 4 stijlen heeft een maximale statische belastbaarheid van 600 kg (1320 lbs) en voldoet aan diverse industriële rackstandaards (EIA/ECA-310, IEC 60297, DIN 41494) voor een universeel design dat geschikt is voor de meeste rackapparatuur.

Voor een complete rackoplossing waarmee u tijd bespaart en problemen voorkomt worden bij dit rack optionele accessoires geleverd zoals zwenkwielen, stelpoten en kabelhaken. Daarnaast zijn in de basis reeds gaten geboord om het rack, indien nodig, in de vloer vast te maken, waardoor u het rack geheel aan uw eigen omgeving kunt aanpassen.

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

StarTech.com Voordeel

  • Gemakkelijkere montage van apparatuur met gemakkelijk leesbare markeringen voor zowel rackeenheden (U) als diepte
  • Gemakkelijk aan uw apparatuur aan te passen rack met instelbare diepte
  • Pas het rack aan uw omgeving aan met behulp van de meegeleverde optionele accessoires

Toepassingen

Duurzame opslag voor rackmonteerbare servers, KVM-switches en netwerkapparatuur

Geschikt voor rackmonteerbare apparatuur die niet afzonderlijk beveiligd dient te worden

Voor rackapparatuur in radio -of televisiestudio’s, audio/video-montageruimtes

Technische specificaties

Garantie
Garantie 2 Years
Hardware
Adjustable Mounting Rails Ja
Industriestandaarden EIA-310-D
DIN 41494
EIA/ECA-310-E
IEC 60297-3-100
Kabelbeheer Ja D-Rings
Ladder Offset 15 mm [0.6 in]
Ladder Type L-Shape
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 50 - M6
Rack type Met 4 stijlen
Side Panel(s) Key Lock Nee
Tools Included Ja
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Ja
U-hoogte 42U
Ventilator(en) Nee
Vergrendeling Nee
Wandmonteerbaar Nee
Wielen Inclusief
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 600 kg [1326 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie 4x zwenkwielen, 18x M6 zwenkwielbouten, 18x M6 zwenkwiel flensmoeren, 18x M6 zwenkwiel onderlegringen, 50x M8 montagebouten, 50 M8 montage onderlegringen, 50 PVC-cup onderlegringen, 50 M6 kooimoeren, 50x M6 kruiskopbouten, 4x aardingsdraden, 4x stelpoten, kruiskopschroevendraaier, M6 sleutel, M8 sleutel, 4x M6 bouten voor aardingsdraden (kort), 4x M6 borgringen voor aardingsdraden, 24x kabelklemmen, 24x kabelklemschroeven.
Fysieke eigenschappen
Breedte product 604 mm [23.8 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 38.5 kg [85.1 lb]
Hoogte met wielen 204 cm [80.3 in]
Hoogte product 1970 mm [77.6 in]
Interne hoogte 1871.5 mm [73.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 1048 mm [41.3 in]
Maximale montagediepte 1017 mm [40 in]
Minimale montagediepte 560 mm [22 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt Ja
Verzendgewicht (verpakt) 41 kg [90.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 2 - Linker verticale rail
2 - Rechter verticale rail
2 - Basissteun
8 - Hoekgedeelte
4 - Middelste gedeelte
2 - Bovenste steun
48 - M8 bout
48 - M8 onderlegring
1 - Kruiskopschroevendraaier
1 - M6 (10 mm) sleutel
1 - M8 (13 mm) sleutel
50 - M6 kooimoer
50 - C-cup onderlegring
50 - M6 kruiskopschroef
24 - Kabelhaak
24 - Haakmontageschroef
4 - Wielen
4 - Stelpoten
16 - M6 schroef
16 - M6 platte onderlegring
16 - M6 flensmoer
4 - Aardingsdraden

Certificaties

Verwante producten

12U open-frame serverrack met 4 stijlen met verstelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken
4POSTRACK12U
12U open-frame serverrack met 4 stijlen met verstelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 12U open-framerack

€ 315,99 exc BTW
€ 382,35 inc BTW
25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken
4POSTRACK25U
25U open-frame server rack kast met 4 stijlen met instelbare diepte incl. zwenkwielen/stelpoten en kabelhaken

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatieapparatuur in dit instelbare 25U open-framerack

€ 369,99 exc BTW
€ 447,69 inc BTW

Accessoires