StarTech.com

4U wandmonteerbare serverrack

Bevestig uw server of netwerkapparatuur verticaal aan een wand, in deze low-profile kast

Productcode: RK419WALVO

  • Met de meegeleverde optionele 4U stalen plaat kan het rack worden gebruikt als een wandbehuizing/plank voor allerlei niet in een rack monteerbare apparatuur
  • Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Compatibel met de meeste 19”-rackapparatuur
  • Gemaakt van massief staal voor duurzaamheid
  • Vervaardigd naar EIA-RS310-normen voor 19"-racks
€ 236,99 EUR exc BTW
€ 286,76 EUR inc BTW
Op voorraad bij onze partners:
Waar te verkrijgen

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA/ECA-310-E
Montagerailprofiel L-Shape
Mounting Hole Types Vierkant (voor kooimoer)
Rack type Met 2 stijlen
Speciale functies Volledig gemonteerd geleverd
wandmonteerbaar
Type frame Gesloten kast
U-hoogte 4U
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Weight Capacity 27.7 kg [61.2 lb]
Fysieke eigenschappen
Kleur Zwart
Product Measurements
Breedte product 50.4 cm [19.8 in]
Gewicht product 10 kg [22.1 lb]
Hoogte product 20.9 cm [8.2 in]
Interne breedte 49.6 cm [19.5 in]
Interne diepte 49.6 cm [19.5 in]
Lengte product 55.8 cm [22 in]
Maximale montagediepte 48 cm [18.9 in]
Verpakkingsinformatie
Package Height 23.3 cm [9.2 in]
Package Length 57.6 cm [22.7 in]
Package Width 54 cm [21.3 in]
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 11.9 kg [26.3 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - 4U-rack voor wandmontage
16 - #10-32 paneelschroeven
16 - #10-32 Cage Nuts

Certificaties

Verwante producten

Wandmonteerbare serverrack - 2U
RK219WALVO
Wandmonteerbare serverrack - 2U

Bevestig uw server of netwerkapparatuur verticaal aan een wand, in deze low-profile kast

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 429,99 exc BTW
€ 520,29 inc BTW

Accessoires