StarTech.com

4U 19 inch Beveiligd Serverrack Horizontale Wandmontage - inclusief 2 Ventilatoren

Monteer uw server- of netwerkapparatuur veilig horizontaal of verticaal aan de wand

Productcode: RK419WALVSGB

  • De meegeleverde optionele 4U stalen plaat dient als plank waarmee het rack kan worden gebruikt als wandbehuizing voor allerlei niet in een rack monteerbare apparatuur
  • Scharnierende, afsluitbare voorkant
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Zowel de afdekking als het rack zelf zijn afzonderlijk afsluitbaar voor verschillende beveiligingsniveaus
  • Inclusief 2 ventilatoren van 120 mm
  • Wandbevestigingsopeningen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit
  • Compatibel met de meeste 19”-rackapparatuur
  • Massief stalen uitvoering
  • Vervaardigd naar EIA-RS310-normen voor 19"-racks
€ 574,99 EUR exc BTW
€ 695,74 EUR inc BTW

Overzicht

Het RK419WALVSGB 4U 19 inch Beveiligde Serverrack voor Horizontale Wandmontage is een afsluitbare, massief stalen opbergrek dat een robuuste oplossing biedt voor het aan de wand monteren van telecommunicatie-, netwerk- of serverapparatuur, en bevat twee ventilatoren van 120mm voor een betere luchtstroom. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Dit 4U-rack kan aan de wand worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een deuropening in ruimtes waar geen plaats is voor een standaard rack, wat zorgt voor meer werkruimte en uw apparatuur beveiligt tegen ongeoorloofde toegang. De bevestigingsopeningen (voor montage aan de wand of onder een bureau) liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een eenvoudige installatie.

Het naar EIA-RS310-normen vervaardigde serverrack is aan de voorzijde voorzien van een scharnierende, afsluitbare afdekking, maar ook het rack zelf kan worden afgesloten. Apparatuur kan er horizontaal in worden gemonteerd, maar niet in een rack monteerbare apparatuur kan er ook verticaal in worden geplaatst met de meegeleverde onderkant, waarbij het rack aan de wand wordt gemonteerd.

Met levenslange garantie door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Veelzijdige en veilige installatiemogelijkheden voor de zijdelingse montage van standaard rackapparatuur of het verticaal monteren van andere apparaten
  • De diepte van het rack zorgt ervoor dat er ook omvangrijke apparatuur in kan worden gemonteerd, zoals grote servers en pc's
  • Afdekking en rack zelf zijn afsluitbaar zodat onbevoegde gebruikers niet bij de apparatuur kunnen komen; de verschillende sloten maakt de handhaving mogelijk van verschillende beveiligingsniveaus in één rack

Toepassingen

Installeer servers en telecommunicatie-apparatuur veilig en vlak tegen de wand

Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de wand in een kantoor, magazijn of winkelhal.

Installeer een grote server waar dan ook in een kantoor zonder speciale serverruimte en beveilig deze tegen ongeoorloofde toegang

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine en veilige rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Industriestandaarden EIA RS310-D
Rack type Met 2 stijlen
Type frame Gesloten kast
Type voordeur Massief staal
U-hoogte 4U
Ventilator(en) Ja
Ventilatoren 2 - 120 mm
Vergrendeling Ja
Wandmonteerbaar Ja
Prestaties
Geluidsniveau 42/46 dBA
Luchtverplaatsing 92/106 CFM
Weight Capacity (Stationary) 68 kg [150.3 lb]
Voeding
Inclusief voedingsadapter International Power Cords
Ingangsspanning 110V-240V AC
Fysieke eigenschappen
Gewicht product 19.9 kg [44 lb]
Interne breedte 485 mm [19.1 in]
Interne diepte 585.2 mm [23 in]
Interne hoogte 177.8 mm [7 in]
Kleur Zwart
Maximale montagediepte 520.7 mm [20.5 in]
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt Nee
Verzendgewicht (verpakt) 22 kg [48.6 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - RK419WALVS 4U-rack voor wandmontage
1 - Set sleutels
1 - UK to EU plug converter
24 - #10-32 paneelschroeven

Certificaties

Verwante producten

4U wandmonteerbare serverrack
RK419WALVO
4U wandmonteerbare serverrack

Bevestig uw server of netwerkapparatuur verticaal aan een wand, in deze low-profile kast

€ 236,99 exc BTW
€ 286,76 inc BTW
Wandmonteerbare serverrack - 2U
RK219WALVO
Wandmonteerbare serverrack - 2U

Bevestig uw server of netwerkapparatuur verticaal aan een wand, in deze low-profile kast

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW
4U 19in stalen verticale wandmontagesteun voor apparatuur racks
RK419WALLV
4U 19in stalen verticale wandmontagesteun voor apparatuur racks

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 4U-rack voor wandmontage

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet
RK1219WALL
12U 19in Wall Mounted Server Rack Cabinet

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 429,99 exc BTW
€ 520,29 inc BTW
12U 19in server rack kast met scharnierende  stalen roosterdeur - muur monteerbaar
RK1219WALHM
12U 19in server rack kast met scharnierende stalen roosterdeur - muur monteerbaar

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit 12U-rack voor wandmontage

€ 516,99 exc BTW
€ 625,56 inc BTW
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW

Accessoires