StarTech.com

8U Open Frame Rack Wandmontage – Verstelbare Diepte

Monteer uw netwerk- en telecommunicatie-apparatuur met het gemak van verstelbare diepte

Productcode: RK812WALLOA

  • Verstelbare rails voor een diepte van 30 tot 50 cm
  • Muurbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar voor een goede stabiliteit (vooral geschikt voor de Noord-Amerikaanse systeembouw van wanden)
  • TAA compliant voor GSA Schedule aankopen
Bekijk meer
  • Wordt geleverd met al het benodigde materiaal voor het monteren van de componenten
  • Eenvoudig maar robuust ontwerp voor een gemakkelijk gebruik
€ 228,99 EUR exc BTW
€ 277,08 EUR inc BTW

Overzicht

De RK812WALLOA 8U open frame rack voor wandmontage met verstelbare diepte is een kwalitatief hoogwaardig, robuust rack dat gemakkelijk te monteren en te installeren is in elke omgeving. Dit TAA-conform product voldoet aan de eisen van de US Federal Trade Agreements Act  (TAA), die federale aankopen in de USA volgens het GSA Schedule mogelijk maakt.

Het open rack kan in de diepte worden versteld tussen de 30 en 50 cm om plaats te kunnen bieden aan grotere netwerk- en telecommunicatie-apparatuur. De bovengemiddelde diepte van het rack maakt ook het monteren van planken en andere accessoires mogelijk.

De wandbevestigingen liggen 16 inch (40,6 cm) uit elkaar (vooral geschikt voor montage aan muren die volgens de Noord-Amerikaanse standaard zijn opgebouwd). Het 8U-rack kan aan de wand worden gemonteerd in een serverruimte, kantoor of boven een deuropening, wat zorgt voor meer werkruimte en apparatuur gemakkelijk bereikbaar maakt.

Met levenslange garantie door StarTech.com

StarTech.com Voordeel

  • Het verstelbare ontwerp zorgt voor een flexibele oplossing voor de wandmontage van apparatuur in verschillende grootte
  • Maximale diepte van 50cm is dieper dan de meeste aan de wand monteerbare racks voor het onderbrengen van extra apparatuur
  • Probleemloze installatie, het rack wordt volledig gemonteerd geleverd

Toepassingen

Perfect voor het installeren van netwerk-switches waar deze niet in de weg staan, zoals hoog aan de muur in een kantoor, magazijn of winkelhal.

Montage van componenten voor audiovisuele distributie of de omroep

Ideaal voor kleine en middelgrote bedrijven die kleine rackoplossingen nodig hebben verspreid over de organisatie

Technische specificaties

Garantie
Garantie Lifetime
Hardware
Adjustable Mounting Rails Nee
Industriestandaarden EIA-310-D
EIA RS310-C
Kabelbeheer Nee
Ladder Offset 0 mm [0 in]
Ladder Type G-Shape G-Shape offset: 0.43 in [11 mm]
Mounting Holes Square
Number and Type of Included Cage Nuts 16 - M5
Rack type Met 2 stijlen
Tools Included Nee
Type frame Open Frame
Type voordeur Open
U Markings Nee
U-hoogte 8U
Ventilator(en) Nee
Wandmonteerbaar Ja
Wielen Nee
Prestaties
Weight Capacity (Stationary) 61.2 kg [135.3 lb]
Speciale opmerkingen / vereisten
Notitie Materiaal voor wandmontage van het rack niet meegeleverd
Fysieke eigenschappen
Breedte product 504 mm [19.8 in]
Dikte behuizing 2 mm [0.1 in]
Gewicht product 11.1 kg [24.4 lb]
Hoogte product 455 mm [17.9 in]
Interne breedte 500 mm [19.7 in]
Interne diepte 297 mm [11.7 in]
Kleur Zwart
Lengte product 305 mm [12 in]
Maximale montagediepte 300 mm [11.8 in]
Type behuizing Staal
Verpakkingsinformatie
Plat verpakt (montage vereist) Nee
Verzendgewicht (verpakt) 13 kg [28.8 lb]
Wat wordt er meegeleverd
Meegeleverd 1 - Wandmontage Beugel Patchpaneel
16 - montageschroeven
16 - M5 schroeven
16 - M5 moeren
8 - spantkopschroeven
1 - Handleiding

Certificaties

Verwante producten

8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep
RK812WALLO
8U Open Frame Rack Wandmontage - 30cm Diep

Monteer uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 8U-rack voor wandmontage

€ 161,99 exc BTW
€ 196,01 inc BTW
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast
4POSTRACK12
12U Verstelbare 4 Post Open Frame Server Rack - Serverkast

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 12U-rack

€ 407,99 exc BTW
€ 493,67 inc BTW
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen
WALLMOUNT6
6U 30cm diep Serverrack Wandmontage Beugel voor Patchpanelen

Monteer netwerkapparatuur en ondiepe apparaten in dit 6U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH4
4U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 48,99 exc BTW
€ 59,28 inc BTW
4U 19
RK419WALLV
4U 19" stalen verticale wand monteerbaar rack

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit wandmonteerbare 4U-rack

€ 100,99 exc BTW
€ 122,20 inc BTW
3U 19in Steel Vertical Wall Mount Equipment Rack Bracket
RK319WALLV
3U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats server, netwerk- of telecommunicatie-apparatuur verticaal in dit 3U-rack voor wandmontage

€ 79,99 exc BTW
€ 96,79 inc BTW
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK219WALLV
2U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 2U-rack voor wandmontage

€ 66,99 exc BTW
€ 81,06 inc BTW
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen
WALLMOUNTH2
2U 19 inch Scharnierende Beugel voor Wandmontage Patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van de apparaten

€ 39,99 exc BTW
€ 48,39 inc BTW
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage
RK119WALLV
1U 19 inch Serverrack Staal Beugel Verticale Wandmontage

Plaats een server, netwerk- of telecommunicatie-apparaat verticaal in dit 1U-rack voor wandmontage

€ 55,99 exc BTW
€ 67,75 inc BTW
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen
WALLMOUNTH1
1U 19 inch Scharnierende wandmonteerbare beugel voor patchpanelen

Monteer een patchpaneel of netwerkswitch aan de wand met scharnierende toegang tot de achterkant van het apparaat

€ 27,99 exc BTW
€ 33,87 inc BTW
22U demonteerbare serverkast met wielen
RK2236BKF
22U demonteerbare serverkast met wielen

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur veilig in dit solide stalen 22U-rack

€ 998,99 exc BTW
€ 1.208,78 inc BTW
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte
4POSTRACK25
25U server rack kast met open frame, 4 stijlen en instelbare diepte

Bewaar uw servers, netwerk- en telecommunicatie-apparatuur in dit open frame 25U-rack

€ 587,99 exc BTW
€ 711,47 inc BTW

Accessoires